Next Level Instrumentation
Famille Micropilot – le nouveau standard en instrumentation radar
Plus de 20 ans après son lancement, le développement du Micropilot a continué en partenariat avec nos clients et utilisateurs. La nouvelle famille Micropilot FMR5x offre toutes les garanties de mesures sûres et précises dans la chimie, le pétrole et gaz, les sciences de la vie, l'agroalimentaire et les matières premières, du capteur standard pour les applications basiques jusqu'aux versions hautes performances utilisées dans des applications à exigences élevées tels que les hautes pressions ou les hautes températures.
Mesure de niveau fiable et universelle - Micropilot Advanced Dynamics

Sûr
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL2/SIL3 en redondance homogène
Implémentation conséquente des différents standards industriels
Grand choix de certificats Ex
Traversée étanche au gaz
Précis
Intégrité de la mesure la plus élevée grâce au logiciel d'évaluation Multi Echo Tracking
Algorithmes dynamiques pour garantir les mesures les plus sûres et les plus précises
Précision ± 2mm
Efficace
HistoROM: Concept de gestion de données pour une mise en route, une maintenance et un diagnostic rapides et simples
Concept d'utilisation (sur site ou via le système de contrôle-commande) intuitif et guidé par menu dans la langue nationale
Optimisation de l'intégration dans les systèmes d'automatisme ou d'asset management (pas d'arrêt)
Diagnostiques d'instrument et de process précis pour une maintenance et des dépannages facilités
La routine de test SIL la plus simple au monde permet des gains de temps et de coûts importants
Le radar entre dans une nouvelle dimension
Micropilot FMR10/FMR20 - innovant et efficace
Mesure de niveau de liquides pour les domaines de l'eau & des eaux usées et des utilités industrielles
Endress+Hauser frappe un grand coup sur le marché de l’eau en proposant une mesure de niveau par radar d’une rare simplicité d’utilisation et d’un rapport performance-prix inégalé. Proposés en deux versions, Micropilot FMR10 et Micropilot FMR20, ces radars sont un concentré d’innovations, comme un unique composant RF embarqué pour une taille de sonde vraiment adaptée et la technologie Bluetooth® pour une mise en service à distance sans aucun outil additionnel.
Avantages
-
Sûr
-
Précis
-
Efficace
Contact
- Endress+Hauser SAS
- 3 rue du Rhin
- 68330 Huningue
- France