Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du transmetteur de température pour tête de sonde iTEMP TMT188

iTEMP TMT188
Transmetteur de température pour tête de sonde

Conversion du signal capteur en un signal de sortie stable et standardisé pour toutes les industries

TMT188
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Transmetteur en tête de sonde

  • Entrée

    1 x TC

  • Sortie

    1 x analogique 4...20 mA

  • Tension dʹalimentation

    8...35 V DC (version standard)
    8...30 V DC (version Ex)

  • Installation

    Tête de raccordement forme B

  • Précision

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <= 0,9 °F

  • Isolation galvanique

    oui

  • Certification

    UL Ex IS
    UL Ex NI
    GOST Ex i
    GL marine approval
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
    ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc, II3D
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA Zone non-Ex
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    GL (German Lloyd)