Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Rejet au milieu naturel

Conformément à la règlementation, les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance. L’autosurveillance est réalisée avec une mesure de débit et un préleveur d’échantillons généralement asservi au débit. Ce dispositif peut être complété par des mesures d’analyse physico-chimique en ligne.

Rejet au milieu naturel : Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert

Mesure de niveau autonome en réseaux d'assainissement

L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 rappelle aux maîtres d’ouvrage l’obligation de mettre en place une autosurveillance sur les déversoirs d’orage équipant les réseaux d’assainissement. Dans ce cadre, la mesure de niveau autonome corrélée au débit est souvent indispensable.

Les capteurs de niveau radar Micropilot FMR10 et FMR20 sont parfaitement adaptés à ces mesures en réseaux : alimentés par un enregistreur autonome, nos appareils ont un temps de chauffe de 25 secondes et permettent une autonomie de la batterie du logger de plusieurs années.

Le temps de chauffe des capteurs et l'autonomie de la batterie ont été testés par les entreprises IJINUS et Lacroix Sofrel (voir rapports ci -dessous).

Essais réalisés par IJINUS avec un logger IJILOG

Calcul du temps de chauffe du capteur radar

Essais réalisés par IJINUS avec un logger IJILOG

Essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42

Autonomie de la batterie du datalogger

Essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42

Le préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48

Flexibilité et modularité sont les atouts de la nouvelle génération de préleveurs d’échantillons automatiques. Le Liquistation CSF48 est capable de se transformer en station d’analyse de mesure à laquelle vont se raccorder différents capteurs. L’armoire en matériau composite Luran ASA-PC résiste aux atmosphères les plus agressives. Un kit pour prélèvement RSDE est également disponible en option.

  • Conforme à la norme ISO5667/10
  • Equipé d’un transmetteur Liquiline, raccordement de 4 capteurs Memosens possible
  • 17 configurations de flacons de stockage disponibles, disposés dans deux bacs séparés
  • Prélèvement sur conduites sous pression (option).

Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert

Le rejet de l’eau traitée vers le milieu naturel est dans la majorité des cas réalisé via un canal. La mesure de débit de cet écoulement à surface libre est effectuée par combinaison d’un canal Venturi et d’une sonde de niveau à ultrasons.

Canal Venturi

  • Normalisé ISO
  • Large gamme de débit mesurable de 1,5 m3/h à 2277 m3/h
  • Fond plat et parois lisses, utilisation possible même en entrée de station.

Mesure de débit par transmetteur de niveau ultrasonique FMU90 et sonde ultrasons haute performance FDU90 à seulement 7 cm de distance de blocage

  • Technologie économique et éprouvée sur des milliers d’applications
  • Courbes de débit préprogrammées de tous les canaux ISO et déversoirs normalisés
  • Affichage en face avant de l’ensemble des informations utiles aux organismes de contrôle (débit cumulé et journalier, débit instantané, hauteur)
  • Pilotage du préleveur d’échantillons

Si la sonde à ultrasons ne peut être installée au plus proche de la surface à mesurer, alors la technologie radar Micropilot FMR20 sera mieux adaptée car insensible aux gradients de température.

Voir les documentations techniques :

Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

L'ammonium et l'orthophosphate sont les premiers paramètres disponibles de la nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.

En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.

Téléchargez la brochure "Focus Eaux Usées"

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
download icon Télécharger
document icon
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
download icon Télécharger