Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Nouveaux instruments de mesure de la pression

Fiables, polyvalents et faciles à installer

Date de publication 10.01.2017

Dans les applications classiques de l'industrie des process et agroalimentaire, le tout est de trouver le bon instrument : il doit être fiable, facile à installer et respecter les exigences budgétaires. Endress+Hauser lance une nouvelle gamme de capteurs de pression compacts pour les applications gazeuses et liquides. Des instruments de qualité à un prix attractif.

Avantages

Cellule céramique (capacitive)

  • Résistant aux chocs de pression : résistance de surcharge jusqu'à 100x (pression d'éclatement)
  • Exempt de graisse
  • Convient parfaitement aux applications sous vide
  • Résistant à la diffusion de H2
  • Détection de rupture de membrane
  • Plages de mesure < 400 mbar
  • Taille réduite 67 mm maxi.

Cellule métallique (piézorésistive)

  • Pas de joints, entièrement soudé
  • Raccords process affleurants
  • Plages de mesure < 40 bar

Les skids compacts nécessitent des produits de petite taille, faciles à installer et polyvalents. Une conception robuste et une qualité supérieure garantissent un fonctionnement fiable. Autre aspect important : la gestion des commandes doit être facile et leur livraison rapide. Tels sont les principaux points sur lesquels s'est axé le développement de la nouvelle génération de produits Cerabar destinés à la mesure de la pression relative et absolue et des détecteurs de pression Ceraphant.

La précision adaptée à l'usage, la vaste gamme de raccords de process entièrement soudés et les agréments permettent une utilisation flexible et sécurisée dans de nombreuses applications. Endress+Hauser a conçu ces produits avec les mêmes normes de qualité et de fiabilité à toute épreuve que ses autres célèbres appareils.

Les produits Cerabar PMP11/PMC11 et PMP21/PMC21 sont proposés avec des raccords process filetés. Le Cerabar PMP23est équipé de raccords process hygiéniques entièrement soudés sans adaptateurs supplémentaires ni joints toriques. Un modèle IP69 pour applications avec lavage au jet haute pression est également disponible. Les détecteurs Ceraphant PTC31B/PTP31B et PTP33B sont dotés d'une sortie de commutation et d'un afficheur et adoptent la même philosophie de raccords process.

Tous les appareils peuvent être commandés préconfigurés, avec un branchement « plug and play ».

Les familles de produits Cerabar et Ceraphant viennent compléter les détecteurs de niveau Liquiphant FTL31 et FTL33 et Liquipoint FTW23 et FTW33 déjà sur le marché.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
download icon Télécharger
document icon
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
download icon Télécharger
Microphone and coffee ©Endress+Hauser

Liste de presse

Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.
Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :
Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.