Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions WirelessHART

Solutions WirelessHART, intégration économique de points de mesure mobiles, changeants et séparés

Solutions WirelessHART
5 Produits
Filtrer X icon

Le produit va être progressivement retiré du marché

Nouvelles alternatives disponibles

Successeur

Directive de retrait progressif

Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.

Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).

Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.

Statut du produit

Racine du produit SWG70
Nom Fieldgate WirelessHART SWG70
Statut du produit In phase out
Date d'arrêt de production 12/2022
Arrêt de la commande 12/2025
Capteur de rechange jusqu'à not applicable
Calibrage jusqu'à not applicable
Disponibilité des pièces de rechange not applicable
Réparation jusqu'à not applicable
Nouvelle alternative SWG50
Conseils d'entretien

Solutions WirelessHART

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

About Solutions WirelessHART

WirelessHART propose une méthode extrêmement flexible pour intégrer des points de mesure dans des systèmes de surveillance. Il peut être utilisé dans des systèmes sujets à une extension régulière, par ex. têtes de puits, des systèmes constamment en mouvement, ainsi que des équipements rotatifs ou mobiles. Etant donné que les systèmes sont auto-organisés, leur configuration, leur intégration et leur mise en service ne requièrent que peu de temps. Le concept d'adaptateur Endress+Hauser permet également d'ajouter rapidement une communication WirelessHART à des appareils 4 à 20 mA existants.

Principe de fonctionnement

Un système WirelessHART comprend une passerelle connectée à un système de surveillance, et jusqu'à 250 appareils de terrain WirelessHART. L'adaptateur Endress+Hauser permet d'ajouter n'importe quel appareil HART ou 4 à 20 mA au réseau sans fil, de même que des modules d'affichage d'appareil spécifiques. Les appareils transmettent leurs valeurs mesurées à intervalles réguliers à la passerelle qui les collecte et les met à disposition d'une application connectée. Le logiciel de configuration des appareils FieldCare peut être utilisé pour configurer le réseau.

Avantages

  • Installation rapide et flexible
  • Adapté à des équipements mobiles et rotatifs
  • Adapté à des installations changeantes et mobiles
  • Bypasse les obstacles et intègre les points de mesure difficiles d'accès
  • Met l'ancienne technologie à niveau