Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Prosonic Flow W 400 – sûr, simple et flexible

Le débitmètre clamp-on pour l'industrie de l'eau et de la production électrique ainsi que pour les utilités

Date de publication: 17.01.2022

Fonction FlowDC pour une performance maximale en cas de débit perturbé

Prosonic Flow W 400 peut être commandé en option avec la fonction FlowDC unique, qui détecte et compense les effets des perturbations du débit, p. ex. en aval des coudes de tuyauterie. Cela permet de maintenir une précision constante même en cas de réduction importante des longueurs droites d'entrée – par exemple de 15 diamètres de conduite à 2 diamètres de conduite. Cela signifie une flexibilité maximale pour les planificateurs et les utilisateurs, lorsqu'ils souhaitent équiper ou rééquiper une installation avec des débitmètres clamp-on.

S'adapte à toutes les conduites

Le Prosonic Flow W 400 peut être monté sur une large variété de conduites. Une feuille de contact sans entretien (patin de couplage) assure une transmission optimale du son entre le capteur et la conduite. La puissance élevée et constante du signal qui en résulte garantit des résultats de mesure stables pendant de nombreuses années. En fonction de la taille de la ligne, du produit et du matériau de la conduite, les capteurs sont livrés avec différentes fréquences ultrasoniques (0,3 - 0,5 - 1- 2 - 5 MHz), si bien que les utilisateurs peuvent se fier entièrement à la qualité, la précision et la répétabilité maximales du signal.

Le design clamp-on permet une mesure sûre des fluides, même corrosifs, abrasifs ou toxiques – quelles que soient les conductivité ou la pression. Cela rend le Prosonic Flow W 400 idéal pour la surveillance et le contrôle de nombreux process : mesure de la quantité et du volume, totalisation et équilibrage, vérification des débitmètres installés auparavant et détection de fuites dans une conduite.

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.