Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Analyseurs de dureté, fer, aluminium, chromates et sodium

Produits pour une analyse de haute précision dans les industries de l'eau, des eaux usées et de l'énergie

Analyseurs de dureté, fer, aluminium, chromates, sodium dans l'industrie de l'eau, des eaux usées et de l'énergie
9 Produits
Trier par :
Filtrer

Analyseurs de dureté, fer, chromates, etc.

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des analyseurs de dureté, fer, aluminium, chromates et sodium

Les fournisseurs d'eau potable et d'eau minérale, les utilisateurs d'eau de process ou les exploitants de stations d'épuration ont besoin de connaître quelles sont les substances dissoutes dans l'eau pour garantir la santé des consommateurs, protéger les biens d'équipement, obtenir des processus sûrs et optimiser la protection de l'environnement. Nos analyseurs en ligne de la dureté de l'eau, du fer, des chromates, de l'aluminium et du sodium garantissent une bonne qualité de l'eau dans toutes les applications. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme d'analyseurs de métaux, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Utilisation dans l'eau potable

L'eau potable, l'eau minérale, l'eau de source et l'eau en bouteille doivent non seulement être stériles et non contaminées mais également avoir bon goût et être agréables sur le plan esthétique. C'est pour cette raison que les services des eaux nationaux et internationaux fixent des seuils stricts pour les substances dangereuses pour la santé humaine comme le chrome et l'aluminium et pour les substances qui altèrent le goût de l'eau comme le fer et le manganèse. Les appareils d'analyse fournissent des informations nécessaires à l'obtention d'une qualité de l'eau élevée.

Utilisation dans l'eau de process

L'eau de process représente environ un quart de la consommation d'eau totale. L'eau de process est utilisée pour la galvanisation, le traitement des métaux, la production de vapeur... L'eau contaminée par les silicates, la dureté ou le sodium peut endommager l'installation ou être à l'origine de dépôts sur des composants importants. Les composés de chrome VI sont toxiques et ne doivent en aucun cas se retrouver dans les eaux de surface. Pour cette raison, une surveillance et un traitement efficaces de l'eau pour la production, l'eau d'alimentation de chaudière et l'eau de refroidissement sont nécessaires.

Notre gamme d'analyseurs de métaux

  • Analyseur de fer
  • Analyseur de dureté
  • Analyseur de chromates
  • Analyseur d'aluminium
  • Analyseur de sodium

Analyse des métaux à l'aide d'analyseurs colorimétriques

L'analyse colorimétrique repose sur le fait que les métaux absorbent, ou atténuent, la lumière d'une longueur d'onde spécifique. Des réactifs sont ajoutés à l'échantillon d'eau pour "colorer" le métal à analyser. L'intensité de la couleur est ensuite mesurée par photométrie. Des détecteurs évaluent la différence entre l'intensité lumineuse émise et l'intensité lumineuse reçue. L'absorption spécifique est proportionnelle à la concentration du métal coloré et est déterminée à l'aide de courbes d'étalonnage préréglées.

Avantages

  • Nos produits destinés à l'analyse de dureté de l'eau, de fer, de chromates et d'aluminium utilisent des méthodes colorimétriques normalisées. Leurs mesures peuvent être comparées directement aux résultats de laboratoire.
  • Nous proposons toutes les substances chimiques requises :
    - Réactifs et standards pour la dureté : méthode complexométrique
    - Réactifs pour le fer : méthode à la ferrozine
    - Réactifs pour les chromates : méthode au diphénylcarbazide
    - Réactifs pour l'aluminium : méthode au violet de pyrocatéchol
  • Tous les réactifs nécessaires à l'analyse des métaux sont fournis prêts à l'emploi pour assurer une durée de conservation suffisante. Ils sont fournis avec toutes les fiches de données de sécurité requises (FDS).
  • Nos systèmes de préparation d'échantillons assurent une préparation fiable des échantillons dans toutes les applications : Ils disposent d'un système de contre-lavage automatique à l'air, l'eau ou une solution de nettoyage.
  • Nos analyseurs Liquiline System CA80 sont faciles à utiliser et à entretenir. De plus, il est possible de raccorder jusqu'à quatre capteurs Memosens, pour donner une vue d'ensemble plus détaillée sans avoir recours à d'autres appareils de mesure.