Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
photo du compteur de débit à ultrasons FLOWSIC600-XT

Compteur de débit à ultrasons
FLOWSIC600-XT

Comptage transactionnel du gaz naturel avec fonctions de diagnostic intelligentes

IFL6XT
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)

  • Measuring Medium

    Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2

  • Nominal pipe size

    3 ″ ... 56 ″
    (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request

Domaine d'application

Le FLOWSIC600-XT se décline en variantes avec 4, 4+1, 4+4 et 8 cordes de mesure. Outre les exigences de l'OIML R 137 classe 1.0, le FLOWSIC600-XT répond parfaitement à celles de la classe 0.5 et de AGA9. Le FLOWSIC600-XT intègre i-diagnostics™ – une fonction de diagnostic d'application intelligente – et PowerIn Technology™ pour un fonctionnement continu des mesures jusqu'à trois semaines en cas de panne de courant. Pour une précision de mesure optimale et une stabilité à long terme.

  • Comptage transactionnel du gaz naturel

  • Comptage transactionnel du gaz naturel contenant jusqu'à 30 % de H2

  • Transport et stockage du gaz

  • Applications sur terre et en mer

Caractéristiques de l'appareil :

  • Correction automatique des effets de la pression et de la température

  • Disponible pour toutes les conditions de fonctionnement

  • PowerIn Technology™ pour un fonctionnement de secours fiable

  • Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™

  • Capacité de mesure jusqu'à 30 % d'hydrogène dans le gaz naturel

Avantages

  • Faible incertitude de mesure dans chaque application

  • Excellente fiabilité et disponibilité des données de mesure

  • Le compteur de débit de gaz à ultrasons adapté à chaque application – sans compromis

  • Intégration aisée de l'appareil – même dans des installations compactes

  • Mise en service et contrôles rapides et faciles

  • Quantification économique de la teneur en H2 du gaz naturel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable