Les solutions de conteneurs sont principalement utilisées pour protéger les systèmes d'analyse installés contre les conditions ambiantes extrêmes telles que la chaleur, le froid, la poussière, le vent, les tremblements de terre et les atmosphères corrosives ou explosives. Elles sont en outre avantageuses pour le transport, l'installation et l'entretien sur place. En effet, tous les équipements sont agencés départ usine de manière transparente et coordonnée. Chaque conteneur peut être personnalisé en fonction des besoins du client.
Protection des systèmes de mesure et d'analyse contre les conditions ambiantes extrêmes dans le domaine de l'analyse des gaz de process et du contrôle des émissions
Caractéristiques de l'appareil :
Chauffage/refroidissement/ventilation (redondants au besoin)
Conteneur standard, de 10 à 40 pieds
Systèmes d'alarme et d'extinction d'incendie disponibles
Certificat GSC pour les dimensions normalisées
Adaptés aux zones explosibles
Des versions antisismiques et ignifuges sont disponibles (F30, F60)
Avantages
Grande disponibilité, longue durée de vie et entretien minimal de la technologie installée grâce à la protection contre les conditions ambiantes difficiles
Les conteneurs antidéflagrants permettent également l'utilisation de systèmes d'analyse non antidéflagrants dans les zones explosibles
La certification GSC permet un transport économique sur les porte-conteneurs et l'élimination des emballages maritimes
Risque réduit d'endommagement du système de mesure et d'analyse lors du transport
Installation rapide, puisque seul le conteneur a besoin d'être raccordé
L'accès aisé aux plaques de montage et aux racks facilite les travaux d'entretien
Discover how Ciments Calcia is transforming its French sites with low‑carbon innovation, next‑gen clinker production, and high‑performance gas analysis systems delivered with speed and reliability.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .