Measuring rangeStandard visual range: 10 ... 500 m / 10 ... 16,000 m Output range freely adjustable
Ambient temperature range–30 °C ... +55 °C
Degree of protectionIP69K
Appareils de mesure de distance de visibilité
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.
À propos des appareils de mesure de distance de visibilité
Les appareils de mesure de distance de visibilité déterminent la visibilité sur les routes, sur les voies maritimes et dans les stations météorologiques. Ils mesurent également la visibilité dans les tunnels. Les appareils de mesure de distance de visibilité peuvent détecter le brouillard de manière fiable car ils sont capables de le distinguer efficacement de salissures sur la lentille, tout comme de feuilles et autres éléments végétaux situés dans la trajectoire optique du faisceau. Grâce à leur boîtier robuste et à de longs intervalles d'entretien, ces appareils de mesure conviennent parfaitement à un usage à l'extérieur.
Plus de 60 ans d'expérience des tunnels – et un regard tourné vers l'avenir
Alors que le trafic ne cesse de se densifier sur nos routes, le défi de l'avenir consiste à trouver des solutions pour renforcer la disponibilité des tunnels tout en améliorant la sécurité des usagers de la route et des tunnels. Depuis plus de 60 ans, nous aidons les exploitants des réseaux routiers et des tunnels à relever ce défi, grâce à des produits innovants conçus non seulement pour mesurer la visibilité et la qualité de l'air dans des conditions de circulation normales, mais aussi pour mesurer les flux d'air et détecter la fumée dans les situations d'urgence.
La sécurité de conduite dans les tunnels, d'un bout à l'autre
Notre gamme de capteurs pour tunnels est conçue pour les tunnels urbains, routiers et ferroviaires ainsi que les réseaux de métro. Que ce soit pour les conditions de circulation normales ou les situations d'urgence : nous vous offrons la possibilité d'obtenir d'un seul fournisseur des solutions couvrant quasiment toutes les applications dans le domaine de la surveillance des tunnels.
Ce que nous mesurons :
Flux d'air : vitesse et direction
Qualité de l'air : monoxyde de carbone CO, monoxyde d'azote NO, dioxyde d'azote NO2
Surveillance du brouillard : distance de visibilité
Visibilité : valeur K
Sécurité du trafic : détection de hauteur excessive
Détection précoce des incendies : fumée
Téléchargements
Plus de contenus
Capteurs de traficPDF, 8.2 MB
Solutions de sécurité pour le trafic et les tunnels pour une détection fiable des fumées, de la qualité de l'air, de la portée visuelle et de la mesure de la surhauteur.
Découvrez comment la surveillance de l'état garantit des process plus sûrs, plus efficaces et rentables dans le tunnel de Gaasperdam à Amsterdam.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .