Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Qu'est-ce qu'Ethernet-APL ? Votre solution pour une installation intelligente

Ethernet-APL

Connectez le terrain et libérez le potentiel de votre installation avec Ethernet-APL

La couche physique avancée pour Ethernet, Ethernet-APL, répond aux exigences de l'industrie de process et introduit Ethernet avec tous ses avantages au niveau du terrain. Ethernet-APL rend entièrement possible la numérisation dans les installations de process et génère des avantages dans toutes les phases du cycle de vie.

Avantages

  • Pour les ingénieurs :
    - Conçu pour les industries de process et hybrides
    - Technologie de pointe prenant en charge les protocoles de digitalisation

    - Topologie réseau flexible et évolutive
    - Aucun besoin de calculs en zone explosible (technologie 2-WISE)
    - Haute disponibilité avec de nombreux mécanismes de redondance

  • Pour les opérateurs et le personnel de maintenance :
    - Performance accrue grâce à des valeurs de process numériques précises, un transfert des données à grande vitesse et un accès simple aux appareils à distance

    - Fiabilité optimale avec diagnostic, surveillance et vérification à distance en continu
    - Accès transparent aux données via un réseau homogène pour le 2e canal et l'IIoT
    - Sauvegarde au démarrage pour la configuration automatique lors du remplacement d'un appareil

Pourquoi Ethernet-APL ?

Logo Ethernet-APL

Avec Ethernet-APL, il est possible de réaliser différentes topologies réseau - en fonction des exigences de l'installation. On distingue principalement les topologies en étoile ainsi que les topologies en arbre.

Possibilités offertes par Ethernet-APL

Quelle que soit la topologie, l'intégration de la couche supérieure est la même - via des mécanismes Ethernet standard.

  • Intégration au système de contrôle de process via les fonctionnalités des protocoles Ethernet industriels (par exemple via GSD pour PROFINET)

  • Intégration à un outil de gestion des actifs (par ex. FieldCare) via le pilote d'appareil (pack FDI)

  • Le serveur web des appareils est accessible via le protocole http standard Ethernet

  • Pour l'IIoT, les données peuvent être transmises facilement via des périphériques vers des applications de couche supérieure, où les services numériques peuvent offrir une valeur ajoutée basée sur les informations pertinentes provenant du terrain

Applications d'Ethernet-APL

Ethernet-APL peut être utilisé partout où les technologies 4 à 20 mA et bus de terrain sont utilisés aujourd'hui. Les instruments de terrain et composants d'infrastructure s'adaptent parfaitement aux industries lourdes - principalement pour les projets de nouvelles installations, mais également, moyennant quelques modifications, pour des projets de modernisation.

Ethernet-APL s'adapte à de nombreuses applications dans différentes industries où l'on rencontre ce type d'utilisation :

  • Zones explosibles

  • Gestion des actifs pour de nombreux points de mesure

  • Opérations d'étalonnage des boucles de communication analogiques

  • Surveillance et optimisation, en utilisant par exemple un 2nd canal

  • Accès facile aux diagnostics de l'appareil

  • Informations supplémentaires sur la qualité du process

Qu'est-ce qu'Ethernet-APL ? La base parfaite pour les services IIoT

Ethernet-APL comme vecteur des services numériques en parallèle du contrôle des process

Évolution du retour sur investissement d'Ethernet-APL ©Endress+Hauser

Comparaison des coûts des technologies analogiques et numériques

Comparaison de topologie d'Ethernet-APL ©Endress+Hauser

Comparaison de topologie d'Ethernet-APL

Cette vidéo explique Ethernet-APL en quelques minutes.

Vous avez des questions ?

Laissez-nous simplement un mot, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

En envoyant ce formulaire, je confirme que j'ai lu et accepté la politique de confidentialité*.

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Brochure Ethernet-APL

    Ethernet-APL : intelligent, rapide, numérique

    • Livre blanc (WP)

    Ethernet-APL est conçu pour être ouvert, à l'épreuve du temps et prêt pour l'Internet industriel des objets (IIoT).

    Brochure Ethernet-APL

    Ethernet-APL rend l'automatisation des process plus intelligente. Il vous fournit un réseau de données rapide. Vous pouvez ainsi bénéficier de l'IIoT, augmenter la disponibilité de votre installation et optimiser vos process.

    Guide technique Ethernet-APL

    Ce document aide les utilisateurs lors de la planification, de l'installation et de la mise en service des appareils et des réseaux Ethernet-APL.