Le succès d'une révolution

Les 10 ans de Memosens/Liquiline

Ils ont révolutionné l'exploitation et la maintenance dans le monde de l'analyse des liquides. Le lancement sur le marché de la technologie Memosens par Endress+Hauser au printemps 2004 , suivis un an plus tard des transmetteurs Liquiline, a marqué le début d'une histoire à succès. Depuis, cette technologie s'est imposée comme une norme industrielle. Memosens et Liquiline offre une technologie de pointe pour un nombre infini d'applications dans toutes les industries.

Avantages

  • Plus aucune valeur de mesure incorrecte grâce à la transmission numérique et sans contact des valeurs

  • Plug-and-play grâce à la reconnaissance automatique du capteur

  • Réduction des coûts d'exploitation due à des temps d'arrêt de processus minimes et une durée de vie du capteur prolongée

  • Stratégies de maintenance optimisés par stockage des données spécifiques du capteur et du process directement dans la tête du capteur

Comment l'histoire a commencé

L'histoire de Memosens/Liquiline a commencé en 1999, avec l'idée de révolutionner les techniques traditionnelles de branchement et de transmission dans le domaine de l'analyse de l'eau. Après cinq ans de recherche et développement, les capteurs dotés de la technologie Memosens ont été lancés sur le marché, suivis un an plus tard, des transmetteurs Liquiline, qui permettent désormais de bénéficier de tous les avantages de Memosens.

Comment la technologie a rendu la vie plus facile

Memosens est synonyme de numérisation des valeurs de mesure directement dans la tête du capteur et de stockage de toutes les données liées au capteur directement dans le capteur. Le connecteur de câble est totalement étanche et la transmission bidirectionnelle des données entre le capteur et le transmetteur se fait sans contact et de façon inductive. Cela garantit un fonctionnement extrêmement simple du capteur et empêche que des facteurs comme l'humidité ou la corrosion ne faussent les mesures lors de l'analyse quotidienne de l'eau, des boissons, des médicaments, etc.

Les transmetteurs Liquiline offre une facilité d'utilisation sans précédent. Le grand afficheur en texte clair et le menu interactif permettent une configuration étape par étape. Cela permet d'éviter pratiquement toute erreur de manipulation. La gamme Liquiline inclut désormais des transmetteurs pour tous les secteurs, qu'il s'agisse d'un appareil monovoie pour applications simples, d'un appareil à deux fils pour les domaines hygiéniques ou dangereux, ou d'un appareil multivoie et multiparamètre.

Comment la norme a été établie

Aussi exceptionnelle soit-elle, une technologie ne peut s'imposer en tant que norme que si elle est commercialisée par plusieurs fournisseurs. Aujourd'hui, les principaux acteurs du marché que sont Endress+Hauser, Knick, Hamilton et SI Analytics travaillent désormais de concert pour établir conjointement la nouvelle norme dans le domaine de l'instrumentation analytique.

Depuis 10 ans, la technologie Memosens et les transmetteurs Liquiline se sont imposés comme une norme industrielle ©Endress+Hauser

Cette vidéo montre comment Memosens permet le contrôle précis des processus et une maintenance optimisée.