Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de pression PMP23 et PTP33B

Découvrez les nouveaux capteurs de pression compacts dédiés à l’agroalimentaire et aux sciences de la vie !

Date de publication: 14.03.2017

Les capteurs de pression PMP23 et PTP33B sont des capteurs au format compact. Ils permettent de réaliser des mesures précises dans un encombrement très réduit sur une tuyauterie ou sur des cuves grâce à une large gamme de raccords.Ces deux capteurs de pression se distinguent par leur construction entièrement soudée sans joint, ce qui garantit une sécurité alimentaire sans compromis.

Avantages

  • Excellente stabilité à long terme

  • Livrés étalonnés en 2 points sans plus-value

  • Traçabilité garantie : n° de série gravé, certificats d'étalonnage sur internet

PMP23

Capteur de pression absolue et relative compact Cerabar PMP23 ©Endress+Hauser

Ce capteur de pression convient pour la majorité de vos applications. Entièrement en inox 316L, il résiste au nettoyage haute pression et est livré préconfiguré selon vos besoins. Il dispose également de certificats Ex pour l'international.

En savoir plus sur le capteur de pression Cerabar PMP23

PTP33B

Capteur de pression à prix attractif avec membrane de process métallique Ceraphant PTP33B ©Endress+Hauser

Ce capteur de pression avec afficheur peut surveiller des limites avec la sortie relais et piloter les process avec la sortie analogique. La configuration est simple et rapide grâce aux touches capacitives. Son boîtier étanche et robuste vous garantit une durée de vie et une résistance au nettoyage optimales.

En savoir plus sur le capteur de pression Ceraphant PTP33B

Matériaux testés et certifés Ecolab ©Endress+Hauser


 
 
 Matériaux du boîtier (PBT/PC) testés et certifés Ecolab

Pour vos applications dans les utilités, découvrez les nouveaux capteurs de pression compacts PMP11, PMP21 et PTP31B.

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.