Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Comment tirer le meilleur parti de la technologie IO-Link dans l'automatisation des process ?

Cas d'utilisation de IO-Link dans l'industrie agroalimentaire

Cas d'utilisation de IO-Link dans l'industrie agroalimentaire

IO-Link est une technologie de communication fiable, rentable et simple, particulièrement bien adaptée aux applications de contrôle de base. Cependant, en raison de ses limitations techniques inhérentes - telles qu'une bande passante restreinte, une topologie point à point et une évolutivité limitée - IO-Link n'est pas universellement applicable à tous les cas d'utilisation. En particulier dans le contexte de l'automatisation des process agroalimentaires, il est essentiel d'évaluer soigneusement les cas où l'utilisation de dispositifs IO-Link apporte une valeur ajoutée et les cas où il n'est pas recommandé d'utiliser IO-Link en tant que technologie autonome. Ceci est particulièrement important lors de la planification de stratégies de digitalisation à l'épreuve du temps, qui exigent souvent une plus grande flexibilité, un débit de données plus élevé et des capacités en temps réel. Ce livre blanc propose une exploration complète des domaines dans lesquels IO-Link excelle dans l'industrie agroalimentaire, de ceux dans lesquels il n'est pas à la hauteur et de la manière dont il peut être intégré dans des systèmes plus complexes à l'aide de technologies complémentaires.

Notes finale

Plus d'informations sur IO-Link