Données clés
-
Précision
dependant de l'application
Class AA selon IEC 60751
Class A selon IEC 60751
Class B selon IEC 60751
Class speciale ou standard selon ASTM E230
Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2 -
Temps de réponse
en fonction de l'application
-
Gamme de temperature de service
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Domaine d'application
Le capteur de température non intrusif iTHERMSurfaceLine TM611 est utilisé dans toutes les industries pour mesurer la température sans risque de fuite et de perturbation du process. L'appareil est sûr et facile à installer et offre la même précision et le même temps de réponse qu'une mesure intrusive de la température. Un élément de couplage thermique spécialement conçu assure une conductivité thermique idéale au capteur et réduit les influences ambiantes, ce qui permet d'obtenir des performances de mesure supérieures, même par rapport à la compensation électronique.
Peut être utilisé universellement dans toutes les industries
Idéal pour les conditions de process exigeantes tels que les vitesses d'écoulement élevées, les pressions de process élevées, les fluides très visqueux ou corrosifs, l'abrasion, le raclage ou les petits diamètres de conduite
Parfait pour une installation ultérieure pour des mesures dans des installations existantes à des fins de surveillance de l'énergie et de la sécurité
Avantages
Précision de mesure et temps de réponse comparables aux mesures intrusives
Aucune ouverture au sein du process n'est nécessaire, aucun risque de fuite
Sécurité accrue pour le personnel, l'installation et l'environnement
Simplicité d'utilisation, de la sélection du produit à l'installation et à la maintenance
Économies significatives : temps de développement et de planification de projet plus courts, dépenses réduites pour l'installation, certification et inspections, ainsi qu'absence de coûts pour les protecteurs, piquages et brides, inspections des cordons de soudure et tubes prolongateurs.
Transmetteur de température iTEMP avec tous les protocoles de communication standard et connectivité Bluetooth® optionnelle
Certification internationale : p. ex. protection antidéflagrante selon ATEX, IECEx, CSA et NEPSI ; sécurité fonctionnelle (SIL)
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Version française - 01/2025
Capteur de température de surface Capteur de température RTD/TC non invasif avec haute performance de mesure pour les applications exigeantes
EN FR 31/01/202502/12/2024Langue:
French
Version:
31/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01801TFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM SurfaceLine TM611
Version française - 01/2025
Capteur de température de surface Capteur de température RTD/TC non invasif avec haute performance de mesure pour les applications exigeantes
EN FR 31/01/202502/12/2024Langue:
French
Version:
31/01/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA02366TFR_0225-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
Capteur de température de surface
Capteur de température RTD/TC non invasif avec haute performance de mesure pour les applications exigeantesEN FR 31/01/202502/12/2024Langue:
French
Version:
31/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01801TFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM SurfaceLine TM611
Capteur de température de surface
Capteur de température RTD/TC non invasif avec haute performance de mesure pour les applications exigeantesEN FR 31/01/202502/12/2024Langue:
French
Version:
31/01/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA02366TFR_0225-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
KA iTHERM SurfaceLine TM611
Capteur de température de surface
Capteur de température RTD/TC non invasif avec haute performance de
mesure pour les applicationsexigeantesEN FR 02/12/2024Langue:
French
Version:
02/12/2024
Taille du fichier:
691.6 KB
Nom du fichier:
KA01716TFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN FR 18/08/2025Langue:
Anglais
Version:
18/08/2025
Taille du fichier:
260.1 KB
Nom du fichier:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN FR 01/04/2025Langue:
Anglais
Version:
01/04/2025
Taille du fichier:
109.8 KB
Nom du fichier:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN FR 18/08/2025Langue:
Anglais
Version:
18/08/2025
Taille du fichier:
181.8 KB
Nom du fichier:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN FR 18/08/2025Langue:
Anglais
Version:
18/08/2025
Taille du fichier:
220.8 KB
Nom du fichier:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN FR 03/11/2025Langue:
Anglais
Version:
03/11/2025
Taille du fichier:
294.5 KB
Nom du fichier:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN FR 28/07/2025Langue:
Anglais
Version:
28/07/2025
Taille du fichier:
428.5 KB
Nom du fichier:
XA03592TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN FR 29/01/2024Langue:
Anglais
Version:
29/01/2024
Taille du fichier:
430.2 KB
Nom du fichier:
XA03256TEN_0124-00.pdf
-