Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Nouveau process de dosage des liquides instrumenté de Sopral

Un process renouvelé s'inspirant des dernières innovations en termes de dosage et s'appuyant sur des débitmètres Endress+Hauser

La société Sopral, spécialiste dans la nutrition du chien, chat et du cheval, produit sur son site de Pléchâtel essentiellement des croquettes sèches pour chiens et chats. En effet, une forte demande les a conduits à agrandir leur capacité de production et par la même occasion à repenser à un nouveau process de dosage des liquides. De ce fait, Pascal Motier, directeur industriel chez Sopral, a mis en place, en collaboration avec notre partenaire LeGarrec, un process innovant permettant un dosage des liquides d'une très grande précision grâce à notre dernière génération de débitmètres.

Les résultats obtenus :

  • Une grande précision des dosages de liquides

  • Pilotage automatisé du système de dosage

  • Gain de productivité

M. Pascal Motier

La réussite d’un projet, c’est d’une part le choix des bons prestataires et d'autre part trouver des personnes qui sont à l’écoute du client.

M. Pascal Motier, Directeur industriel
Pléchâtel, Sopral

Inventer un nouveau process de fabrication flexible

En partenariat avec l'intégrateur LeGarrec, le nouveau process de dosage est basé sur le comptage de débitmètres en remplacement de pesons. Cette conception permet un dosage nettement plus précis et fiable. Les données instantanées sont remontées à l'automate qui pilote le process. Toutes les recettes sont disponibles aux opérateurs dans la supervision. Les quantités réelles utilisées sont sauvegardées, assurant ainsi la traçabilité. Quinze points de mesure simultanés sont nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne de fabrication.

Le choix de la fiabilité

Comme le site Sopral était déjà équipé d'instrumentation de mesure Endress+Hauser, le choix s'est naturellement porté sur le fournisseur de Promass. Les opérateurs étaient satisfaits des équipements antérieurs, ils le sont également de la nouvelle génération de débitmètres. La nouvelle gamme présente une réelle simplicité dans son utilisation, notamment avec la partie numérique et sa spécificité "Plug and Play". Elle consiste, comme son nom l'indique, à brancher le nouveau compteur et à constater la mise en service de ce dernier.