Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Pour un prélèvement entièrement automatique d'échantillons d'eaux usées d'après le principe du vide. - Boîtier PU transportable, protection IP 55 - Dimensions (HxLxT) = 725x532x400 mm - Température ambiante admissible 0-40°C - Hauteur d'aspiration max.6 m - Longueur du tuyau max. 30 m - Prélèvement asservi au temps, au débit ou à un évènement - Temps start/stop programmables - Six programmes de fonctionnement librement configurables - Commutations de programme préréglables - Volume par échantillon réglable de 20 ml à 350 ml - Répartition des échantillons : changement de flacon en fonction du temps ou du nombre d'échantillons - Unité de répartition interchangeable
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit de raccord. tuyau ASP2000/S/P/L-BOX
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
51003970
Embase mâle 4 broches 09-4222-00-04
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50032373
Embase mâle 4 broches alim.
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50032374
Collier de serrage T56 p. tuyau écoulem.
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
MA
50031087
Bocal doseur 500/(350)ml en PC
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50038228
Tube coudé cplt (dessus bocal)
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
IC
50042898
Raccord tuyau D10 pour Airmanager
Pneumatique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
SA
50072167
Membrane silicone airmanager LIQUI-BOX
Pneumatique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
SD
50079265
Bocal doseur verre 500mL+couvercle RPS20
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50079732
Set de 3 joints tor. pour système dosage
Autres pièces
Référence à commander
50079747
Filtre à air cpl A/A2+D/D2+2000
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
IA
50086064
Membrane vanne à écrasement ASP Station
Pneumatique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
L
51002657
Pièces de rechange ASP 2000 RPS20X-
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
K
RPS20X-DE
Pièces de rechange ASP 2000 RPS20X-
Unité de dosage
Numéro sur le schéma
Référence à commander
K
RPS20X-DF
Tuyau silicone D15x2 pour répartition
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
M
50031916
Raccord coudé à visser WES4/R1/8 PA6
Pompe
Numéro sur le schéma
Référence à commander
PB
50054339
Relais 660 Ohm, ASP standard
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50039390
Tuyau d'aspiration, int.13mm, lg.3 m ASP
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
51001074
Tuyau d'aspiration, int.13mm, lg.5 m ASP
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
51001075
Tuyau d'aspiration, int.13mm, lg.10m ASP
Tuyau/accessoires pour tuyau
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
51001076
Flacon 1L rond transp. sans couvercle
Autres pièces
Référence à commander
71038732
Couvercle pour flacon 1,0L ASP2000
Autres pièces
Référence à commander
71038733
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .