Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Point de mesure CAS avec capteur optique CAS pour les sorties d'eaux usées

Boucle de mesure complète pour CAS dans la sortie d'eaux usées

Gagnez du temps avec ce package pré-configuré pour la mesure optique du CAS assurant une surveillance fiable du process

71481761
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.

Aperçu des avantages

  • Endress+Hauser vous accompagne avec cette combinaison de produits pour la surveillance de la pollution organique restante dans les effluents des stations d'épuration municipales. Le capteur Viomax CAS51D SAC assure un contrôle optimal du process grâce à une surveillance en temps réel. Aucun produit chimique et aucun consommable nécessaires. Le capteur Memosens est idéal pour les environnements difficiles et assure une transmission rapide des données. La grande flexibilité des transmetteurs Liquiline quant au nombre de capteurs et au système de communication numérique permet au point de mesure de répondre à vos besoins futurs.

  • Mesure continue directement au niveau de l'écoulement

    Grâce à une mesure optique de la pollution organique à la sortie de la station d'épuration avec le capteur Viomax CAS51D SAC, vous avez toujours les valeurs critiques à l'œil. Le capteur assure la mesure en ligne de CAS 254, DCO, DBO ou équivalents COT ou COD.

  • Temps de réponse rapide et contrôle efficace des process

    Le capteur Viomax CAS51D SAC fournit en temps réel des informations fiables sur le process grâce à son temps de réponse extrêmement rapide et au traitement dans le capteur des valeurs mesurées.

  • Gagnez du temps et protégez l'environnement

    Le gros avantage de la mesure avec un capteur optique est qu'aucun produit chimique et aucun consommable ne sont nécessaires ; de plus, une préparation des échantillons n'est pas utile. La technologie Memosens standardisée permet également un fonctionnement et une maintenance simples et rapides. Le capteur et les données spécifiques au process stockées dans le capteur augmentent la fiabilité du process. Un système de nettoyage automatique à l'air comprimé, disponible en option, garantit en plus de longs intervalles de maintenance.

  • Prêt pour l'automatisation

    Le transmetteur Liquiline CM442 offre de nombreuses possibilités pour une mesure automatique. Par exemple, le nettoyage ou le dosage sont possibles sans API et grâce à la fonction de journal des événements du transmetteur Liquiline, aucun registre séparé n'est nécessaire.

  • Support modulaire pour les bassins et canaux ouverts

    Flexdip CYH112 offre une grande flexibilité pour les mesures directement là où elles sont nécessaires. Il est adapté à presque tous les types de montage de capteur (montage au sol, avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). L'installation rapide du système permet d'économiser du temps et des coûts, et il peut être modifié ou complété à tout moment.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    1

    Fixations:
    CAS51D-AAC2 _ _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Application/Gamme de mesure:
    C2
    CAS, 0 - 250 1/m longueur du champ optique : 8 mm