Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Module d'analyse DPD CA75 pour le chlore total et libre dans l'eau potable, les eaux usées et les eaux de process

Module d'analyse DPD CA75 pour le chlore total et le chlore libre

Module d'analyse colorimétrique pour la surveillance en ligne de l'eau potable, des eaux usées et des eaux de process

CA75
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Gamme de mesure

    0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
    LOD: 0.018 mg/l

  • Température de process

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)

  • Pression de process

    0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.

  • Méthode de mesure

    DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G

Domaine d'application

Le module d'analyse CA75 DPD permet une surveillance fiable du chlore total ou du chlore libre dans les applications où une mesure précise et absolue est nécessaire. Il est conforme aux réglementations exigeant l'utilisation de la méthode DPD officielle et standardisée.

  • Eau potable : pour garantir une désinfection fiable tout en évitant le surdosage

  • Stations d'épuration : pour la surveillance des effluents et la réutilisation de l'eau

  • Eaux de process : pour une détection fiable du chlore et la protection contre les dommages

  • Industrie agroalimentaire : pour assurer les process de remplissage hygiéniques et une qualité de produit élevée (p. ex. dans l'eau de lavage) et pour protéger les membranes dans les systèmes d'osmose inverse

  • Piscines : pour un dosage efficace des désinfectants

Remarque : Le CA75 nécessite toujours un transmetteur Liquiline CM44x.

Avantages

  • Répond aux exigences réglementaires dans le monde entier – grâce à la méthode DPD officielle.

  • Gain d'espace et de coûts : développez votre point de mesure avec des capteurs Memosens supplémentaires (p. ex. pour la mesure de pH ou de turbidité).

  • Intégration simple via des protocoles de bus de terrain tels que Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, et bien plus encore.

  • Mise en service simple : raccordez le module d'analyse DPD à un transmetteur Liquiline CM44x comme un capteur plug-and-play.

  • Peu d'entretien grâce à l'étalonnage en usine : aucun étalonnage régulier n'est nécessaire et optimisation des dépenses d'exploitation grâce à des intervalles de mesure ajustables.

  • Niveaux de réactifs en un coup d'œil : porte transparente pour un contrôle visuel rapide.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products