Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Le flow computer Flow-X permet la conversion du volume de gaz, l'enregistrement des événements, l'enregistrement des paramètres et l'établissement de rapports à l'aide d'une technologie de pointe. Des modules identiques sont combinés dans différents boîtiers, offrant une version multi-flux Flow-X/P pour 1 à 4 distances de mesure avec un écran tactile local, ou la version Flow-X/S pour des installations plus petites avec une seule distance de mesure. C'est le partenaire idéal pour les solutions de comptage de gaz pour les transactions commerciales dans les installations équipées de compteurs de débit de gaz à ultrasons FLOWSIC600.
Comptage transactionnel de gaz
Applications de gaz naturel et gaz de process exigeantes
Caractéristiques de l'appareil :
Configuration agréée MID pour les flux de comptage de gaz avec le FLOWSIC600
Modules performants pour les applications exigeantes
Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées/sorties uniformes
Interface utilisateur intuitive pour l'affichage graphique et le navigateur web
Véritable accès à distance via Ethernet
Ordinateur de station pour flux multiples
Avantages
Réduction des coûts de planification et d'installation grâce à des configurations standard
Conversion de volume très précise avec plusieurs cycles de calcul par seconde
Fiabilité élevée grâce à des modules indépendants ayant leur propre conversion de volume et leur propre stockage des valeurs mesurées, des valeurs de compteur et des événements
Extension aisée des installations avec des modules à entrées/sorties uniformes entièrement configurables par logiciel
Réduction des coûts d'entretien et de maintenance grâce à la maintenance à distance inviolable
Intégration rentable et flexible de systèmes à flux multiples
La mise en place et la surveillance des équipements dans une usine d'ammoniac représentent des défis complexes. Engie Energía utilise des solutions technologiques avancées, p. ex. des appareils de communication à distance dans les zones explosibles.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Sur le nouveau banc d'étalonnage d'Endress+Hauser, Wintershall Dea peut désormais étalonner le Promass F avec les hydrocarbures conformément à la réglementation en vigueur – une option bien plus économique que l'étalonnage sur site.
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .