Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Simplifiez l'analyse des liquides grâce à la technologie Memosens

Que vous deviez respecter des exigences en matière d'hygiène, faire face à des contraintes élevées dans l'industrie lourde ou obtenir des résultats fiables dans le traitement de l'eau, les capteurs Memosens offrent sécurité, simplicité et rentabilité pour tous vos process.

Memosens rend l'analyse des process plus simple et plus sûre
Le remplacement simple du capteur sur site facilite la vie des opérateurs. ©Endress+Hauser

Gagner du temps grâce à la technologie Memosens

Simple

Les capteurs Memosens sont capables de stocker des données spécifiques au capteur et au process dans les têtes de capteur, et de les transférer par voie numérique au transmetteur, ce qui simplifie votre travail quotidien :

  • Le système de mesure reconnaît automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté via le verrouillage à baïonnette facile à utiliser.
  • Il n'est pas nécessaire de procéder à un étalonnage sur site, il suffit simplement de remplacer les capteurs au point de mesure.
  • Vous n'avez pas besoin d'apporter votre équipement de nettoyage et d'étalonnage sur l'emplacement de mesure.
  • Si un remplacement de capteur s'avère nécessaire pendant les quarts de nuit ou les week-ends, vous n'avez pas besoin de contacter votre expert en analyse. Les opérateurs de l'installation peuvent facilement faire le travail.
  • L'étalonnage peut être effectué dans le confort d'un laboratoire, ce qui profite à vos experts en analyse et à la précision de l'étalonnage.

Avec Memosens, le capteur peut être étalonné en laboratoire et remplacé très facilement dans l'installation.

Hassan Maati B AlHarbi, Responsable Analyseurs, Saudi Kayan – SABIC, Arabie saoudite
Memosens sont résistants à l'humidité. Ils peuvent être branchés même sous l'eau. ©Endress+Hauser

Sûr

Augmentation spectaculaire de la fiabilité et de la disponibilité du point de mesure

  • La technologie Memosens numérise le signal mesuré dans le capteur et le transmet via une connexion entièrement encapsulée et sans contact. Vos mesures deviennent totalement résistantes aux influences environnementales telles que l'humidité, la corrosion ou les ponts salins.
  • Vous pouvez brancher votre capteur même sous l'eau.
  • La séparation galvanique du capteur et du transmetteur élimine les interférences.
  • Si le signal de mesure est interrompu, le transmetteur affiche immédiatement un message d'erreur automatique grâce à la transmission numérique.
  • Les capteurs Memosens offrent une conformité et une compatibilité totales avec les exigences applicables aux zones explosibles.

Sécurité pour les opérateurs de l'installation

Grâce à un remplacement rapide du capteur sur site, les opérateurs de l'installation ne sont exposés à des conditions inconfortables que pendant une courte période.

  • Conditions météorologiques difficiles dans les installations extérieures
  • Environnements potentiellement toxiques dans les processus de lixiviation
  • Zones chaudes de l'installation en raison de process à haute température
  • Positions à grande hauteur, p. ex. grandes tours de stockage ou de refroidissement
L'étalonnage en laboratoire offre de nombreux avantages : sécurité accrue, contrôle plus strict des process, meilleure rentabilité ©Endress+Hauser

Rentable

La technologie Memosens numérique minimise vos coûts d'exploitation dans de nombreux aspects pertinents.

  • Réduction des temps d'arrêt : le remplacement rapide des capteurs préétalonnés dans le process optimise le temps de fonctionnement du process, augmentant ainsi votre rendement.
  • Durée de vie prolongée des capteurs : la régénération des capteurs en laboratoire augmente leur durée de vie jusqu'à 30 % et réduit vos coûts de maintenance et de réparation (MRO).
  • Frais de personnel : il n'est pas nécessaire de disposer d'experts PAT disponibles 24h/24 et 7j/7 dans votre installation.
  • Économies sur les produits chimiques : comme l'étalonnage des capteurs est effectué dans des conditions optimales, les process peuvent être exécutés dans des limites plus strictes.
Reijo Mämmioja

Avec la technologie Memosens d'Endress+Hauser, nos opérations de maintenance pour l'étalonnage des boucles de pH ont été radicalement réduites : nous avons pu faire baisser le temps requis de 2 200 à 240 heures par an.

Reijo Mämmioja, Responsable technique Instrumentation, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Avec Memosens, nous pouvons gérer le process selon des limites plus serrées et donc de façon plus précise et plus fiable.

Jussi Roukanen, Métallurgiste, Agnico Eagle
La connectivité IIoT offre une vue d'ensemble à distance des points de mesure Memosens sur les appareils mobiles. ©Endress+Hauser

Orienté vers l'avenir

Stratégies de maintenance au niveau supérieur

Les capteurs Memosens sont capables d'enregistrer des données détaillées sur les capteurs, l'étalonnage et la charge, telles que les températures, les heures de fonctionnement, les valeurs mesurées extrêmes, les cycles NEP et SEP, etc.

En combinaison avec l'option Heartbeat Technology, vous disposez d'encore plus d'informations sur le point de mesure, telles que l'état de l'appareil de terrain, la vérification de la connexion entre le capteur et le transmetteur ou la surveillance de l'alimentation électrique des capteurs.

Toutes ces données peuvent être facilement transférées vers votre SNCC, par exemple via Ethernet IP. Elles constituent une base idéale pour vous permettre de développer des stratégies de maintenance intelligentes.

Prêt pour la connectivité IIoT

Dans le domaine de la surveillance de l'eau en particulier, de nombreux points de mesure sont situés dans des emplacements éloignés. Pour desservir ces emplacements, les données Memosens peuvent être transférées vers notre écosystème Netilion et enrichies avec des données supplémentaires telles que les coordonnées GPS du point de mesure. Netilion visualise les données de mesure et géographiques dans des tableaux de bord clairement agencés, vous offrant ainsi une vue d'ensemble complète et à distance de toutes vos mesures. L'écosystème vous alerte également en cas de dépassement des limites, ce qui vous permet de réagir rapidement à un événement imprévu.

Le moyen le plus simple d'établir une connectivité cloud pour les points de mesure Memosens est le Liquiline Edge Module intégré. Celui-ci est disponible en option ou en tant que produit de mise à niveau pour la plateforme de transmetteurs multiparamètres Liquiline.

Complet

Les capteurs Memosens avec tête de raccordement sont disponibles pour les mesures de pH, redox, oxygène dissous, conductivité et désinfection. Ils fournissent des valeurs mesurées numériques précises, qui augmentent le rendement de vos produits et garantissent une qualité élevée et constante des process. Nos capteurs à câble surmoulé sont également dotés de la technologie Memosens et offrent des paramètres supplémentaires tels que la turbidité, le nitrate, le CAS, etc.

Quelques points forts de notre gamme de capteurs Memosens

/

Lectures complémentaires

20 ans de succès

La technologie de capteurs numériques, un succès de longue date

La technologie Memosens a révolutionné la mesure du pH. Depuis lors, l'analyse des liquides est devenue plus simple et plus sûre pour toute une gamme de paramètres.

Les capteurs Memosens numériques permettent un contrôle plus précis des process.

Une technologie miniature aux effets considérables sur l'efficacité

De petites puces intégrées dans les têtes de capteurs Memosens enregistrent toute une bande passante de données, ce qui vous permet d'exécuter votre process de manière plus fluide, plus sûre et avec une grande précision.

Memosens Les capteurs dans le process

Une surveillance efficace du pH est rentable dans l'industrie chimique

William Blythe réalise des gains d'efficacité et des économies grâce à Memosens

Technologie Memosens numérique pour une disponibilité accrue des process

L'étalonnage du pH en laboratoire offre de nouvelles possibilités

Beiersdorf utilise la technologie numérique Memosens pour maximiser la disponibilité des instruments de mesure

Vous souhaitez en savoir plus ?

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.

Notes finale

En savoir plus