Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image des débitmètres Proline Promag H pour la conformité dans le secteur agroalimentaire

Proline Promag H – le débitmètre électromagnétique hygiénique

Respectez les normes de sécurité alimentaire les plus strictes avec les débitmètres Proline Promag H conçus pour les process hygiéniques dans l'industrie agroalimentaire et éprouvés depuis des décennies.

La sécurité des aliments est primordiale dans le secteur agroalimentaire, et la conformité aux normes internationales est indispensable. Les débitmètres Promag H assurent un design et une construction hygiéniques, d'un côté en répondant aux normes EHEDG et 3-A, et de l'autre en utilisant des matériaux en contact avec les aliments approuvés selon FDA 21 CFR, EC 1935/2004 et GB 4806. 
Cela ajouté à l'étalonnage traçable selon ISO 17025 assure la sécurité, la fiabilité et la conformité des débitmètres électromagnétiques Promag H pour protéger la santé humaine et maintenir constante la qualité des produits.

Avantages

  • Construction hygiénique avec raccords process et joints

  • Respect des normes internationales

  • IO-Link, Ethernet/IP et Profinet pour la communication numérique

  • Disponible pour toutes tailles de lignes de DN 02 à DN 150 

  • Cycles de réétalonnage accrus grâce à la Heartbeat Technology

Pourquoi la conception hygiénique est-elle importante :

  • Qualité et sécurité des aliments : assure des process sans contamination.

  • Baisse des coûts : coûts de maintenance et d'exploitation réduits.

  • Nettoyage plus rapide et plus facile : procédures de maintenance simplifiées. 

  • Moins de pertes de produit et de déchets : réduction de la charge organique et rendement amélioré.

Proline 10 – Mesure du débit d'une simplicité sans compromis

Proline 300 – Technologie éprouvée : parée pour l'avenir

Communication IO-Link

Heartbeat Technology pour les instruments d'analyse et de mesure du débit, du niveau, de la pression et de la température

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable