Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Ethernet-APL : intuitif, rapide et numérique

L'Ethernet sur site

L'utilisation de communication Ethernet au cœur des unités de process est enfin possible avec l'Ethernet-APL

Les usines recherchent une ingénierie et un design efficaces. Il est essentiel d'obtenir une mise en service et une mise en marche de la production rapide tout en garantissant qualité et efficacité. La numérisation 4.0 exploite les données issues du terrain afin d'optimiser au mieux les process. La connectivité au niveau du terrain et l’accès aux données sont donc cruciaux. Jusqu'à présent, il existait des limites comme une faible vitesse de transmission, une largeur de bande limitée et des protocoles de communication assez restrictif. Une technologie Ethernet répondant aux besoins des installations de process est donc un avantage précieux.

Ethernet-APL dans une usine chimique

Les grandes organisations de normalisation ont coopéré avec des partenaires industriels leaders comme Endress+Hauser afin de définir une couche physique avancée répondant aux exigences des industries des process pour pouvoir communiquer par protocole Ethernet (EtherNet/IP, Profinet, etc.). Ethernet-APL est conçu pour être ouvert et prêt pour les exigences futures et l'Internet industriel des objets (IIoT).

Avantages

  • Alimentation et données via un câble 2 fils

  • Vitesse Ethernet avec 10 Mbit/s full-duplex

  • Utilisables dans toutes les zones explosibles grâce à la sécurité intrinsèque embarquée

  • Bornes avec indépendance de polarité ou connecteurs M12

  • Ouvert à tout type de protocole Ethernet industriel