Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Améliorer la consommation et la distribution de vapeur

L'optimisation de la production de vapeur commence par des mesures de qualité et une surveillance continue

Consommation de vapeur dans l'usine
Vapeur, consommation, utilisation des instruments en cours de process ©Endress+Hauser

Transférer efficacement l'énergie vers les process industriels

La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans diverses industries, ce qui implique de donner la priorité absolue à la sécurité tout au long de sa production, sa distribution et son utilisation. La présence de températures et de pressions élevées constitue un risque potentiel pour la sécurité et nécessite une gestion attentive des niveaux de remplissage des chaudières pour prévenir des coups de bélier. En outre, il est essentiel d'assurer la fourniture d'une eau alimentaire de qualité.

Un transfert efficace de l'énergie de la vapeur

En outre, la vapeur offre un moyen efficace de transférer de l'énergie aux process industriels. Lors de la condensation, la vapeur transfère son énergie latente au process, ce qui fait du titre vapeur un facteur essentiel. L'efficacité maximale est atteinte lorsque la vapeur est parfaitement sèche, car toute humidité entraîne un gaspillage d'énergie et des pertes financières.

La disponibilité de la vapeur est d'une importance primordiale. Un contrôle continu du rendement des chaudières et des consommateurs (tels que les échangeurs de chaleur) est nécessaire pour se conformer aux normes telles que ISO 50001 et ISO 14001, tout en identifiant et en corrigeant les inefficacités.

Gagnez en transparence et en visibilité sur votre process et renforcez la sécurité grâce à ces instruments.

Une gestion de l'énergie efficace pour la production de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et des gaz industriels commence par une instrumentation appropriée.

Merci de remplir le formulaire pour télécharger le document

Discutez de vos défis avec nos experts

Plus de ressources pour les économies d'énergie