Première gamme de débitmètres au monde avec PROFINET (ethernet industriel)
Proline 100 est la première gamme de débitmètres au monde à permettre une communication numérique ethernet industriel via PROFINET
Grâce à sa conception ultra-compacte, le Proline 100 offre toutes les fonctionnalités dans un espace réduit. Il a été spécialement conçu pour les installations de process modulaires dotées de skids dans le secteur des sciences de la vie et l’industrie agroalimentaire.
PROFINET représente l'avancée technologique du bus de terrain PROFIBUS basée sur l'Ethernet industriel. Ce protocole a été initialement mis au point par Siemens ainsi que Profibus & Profinet International (PI). En tant que successeur de PROFIBUS DP, PROFINET a fait ses preuves depuis plusieurs années dans l'automatisation de la production et l'ingénierie mécanique. Il détient actuellement 30 % des parts de marché. PROFINET, similaire à EtherNet/IP, garantit une totale interopérabilité : autrement dit, il s'agit d'un système de communication continue et uniforme entre le dispositif de commande et l'appareil de terrain.
Il est également possible d'utiliser plusieurs protocoles simultanément ou d'intégrer des systèmes de bus de terrain existants à l'aide de la technologie de proxy. PROFINET offre donc les mêmes avantages qu'un protocole Ethernet industriel, comme la transmission en temps réel de gros volumes de données de diagnostic et de process provenant d'appareils de terrain multivariables. Compte tenu de l'importance croissante de PROFINET, Endress+Hauser propose désormais le protocole Ethernet industriel pour sa gamme de débitmètres compacts Proline 100. C'est le premier fabricant au monde à offrir cela.
Principaux avantages de PROFINET
Serveur Web intégré pour une configuration facile et un dépannage rapide
Maintenance préventive grâce à la fourniture de données de diagnostic fiables (par ex. technologie Heartbeat)
Intégration rapide et fiable de périphériques directement depuis l'appareil avec le fichier de description des appareils (GSD)
Sécurité accrue des installations et entretien facile grâce au remplacement aisé des appareils de terrain sans avoir besoin d'outils (configuration automatique des paramètres)
Conception de réseau flexible (par exemple, topologie en étoile)
Configuration des paramètres hors ligne simplifiée, sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Et possibilité de télécharger automatiquement des fichiers sur l'appareil de terrain.
Port Ethernet pour une topologie flexible en étoile
Principaux avantages des débitmètres Proline
Technologie de mesures multivariables à conception compacte permettant un gain de place
Le très haut degré de protection (IP 69K) garantit une parfaite étanchéité, même pendant les opérations de nettoyage
Capteurs éprouvés offrant une parfaite stabilité à long terme
Résistance aux vibrations et aux forces externes des canalisations
Précision de mesure optimale
Peu d'entretien ; pas de pièces en mouvement
Read more about similar topics:
Downloads
-
Ethernet industriel pour débitmètres Proline
L'intégration système du futur
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
Ethernet industriel pour débitmètres Proline
L'intégration système du futur
File size:
File name:
-