Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Stockage et distribution de l'eau potable

Après potabilisation, l’eau est pompée vers le stockage puis distribuée via un réseau complexe de conduites. Ce maillage exige une surveillance pour éviter les fuites. Il est alors crucial de contrôler les volumes, les niveaux, la pression ainsi que l’étanchéité des vannes et des pompes.

Stockage et distribution de l'eau potable

Contrôle des volumes : mesure de débit Promag 400 ou 800

Les débitmètres électromagnétiques permettent une mesure de débit fiable dans des réseaux de distribution et aux points de transfert, notamment dans le cadre de transactions commerciales (MID 001) et de la sectorisation (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012). La version autonome (Promag 800) s’installe généralement sur les sites isolés.

Les transmetteurs Promag 400 et 800 sont disponibles avec le tube de mesure Promag W. Ce dernier existe en version immergeable avec une étanchéité garantie IP68 jusqu’à 3 mètres en permanence (10 mètres durant 48h) ou enterrable avec une peinture certifiée IM2-3.

Promag 400, nouveau standard pour l’eau potable

Cette nouvelle génération dispose du certificat ACS et d’un serveur web intégré pour une configuration très simple par PC et sans outil spécifique. Cet appareil est disponible en version compacte ou séparée avec la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre version sur site. Autre nouveauté, la mesure de conductivité, qui ajoute une information qualitative. Le certificat MID permet l’utilisation du Promag 400 dans le cadre de facturation.

Avec le Promag W 400, vous effectuez une mesure de débit sans longueur droite amont aval (0 x DN), à passage intégral et sans aucune perte de charge. Vous n’avez plus à vous soucier des coudes et des vannes qui perturbent le profil d'écoulement des liquides et engendrent une plus grande erreur de mesure.

Promag W 800 : débitmètre électromagnétique à piles autonome jusqu'à 15 ans

De petite taille, le boîtier renferme tout : électronique, piles, enregistreur et modem GSM/GPRS, qui permet de transmettre les données par e-mail dans le monde entier. Ses sorties impulsionnelles lui permettent de s’intégrer dans les systèmes de télérelève existants. La fréquence de mesure est ajustée automatiquement en fonction des variations de débit..

Son capteur robuste et résistant à la corrosion permet une installation permanente sous terre ou sous l’eau. Grâce à une connexion Bluetooth sans fil via l’application SmartBlue, vous gérez l’exploitation sur site.

Nouvelle génération de débitmètres Proline 10

Avec Proline 10 vous êtes totalement autonome pour mettre en route vos débitmètres électromagnétiques Promag et massiques Coriolis Promass.

Grâce à l’écran tactile à orientation automatique ou le Bluetooth, la configuration n’a jamais été aussi simple et rapide.

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Ces mesures permettent d’observer la variation du volume stocké. La mesure de hauteur d’eau est réalisée par capteur de pression hydrostatique, par transmetteur ultrasons ou radar à émission libre et est complétée par une poire de niveau ACS pour la détection de niveau haut.

Capteur hydrostatique Waterpilot FMX11

  • Certification ACS
  • Adapté aux endroits étroits

Capteur radar Micropilot FMR10B ou FMR20B

  • Configuration par Bluetooth avec l'application SmartBlue
  • Hauteur de mesure : 0-12 m ou 0-20 m
  • Corps en PVDF
  • Renvoi d'angle si hauteur trop faible

Capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot FWR30

  • Hauteur de mesure de 0-5 m ou 0-8 m
  • Version compacte
  • Afficheur en option

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Les pompes d’alimentation du réseau de distribution génèrent une pression à surveiller en permanence. Endress+Hauser dispose d’une gamme complète pour la mesure et la détection de pression sur les réseaux, le choix entre les capteurs se faisant sur la précision et les fonctionnalités (afficheur, rangeabilité, encombrement...). Tous les capteurs proposés sont équipés d’une membrane métallique et disposent de ce fait d’une dispense d’ACS.

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Focus Eau Potable
L'instrumentation au fil de l'eau
download icon Télécharger