Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Débitmètres vortex

Mesure de débit vortex : Robuste et universelle pour les liquides, les gaz et la vapeur

Débitmètres vortex : Mesure de la vapeur
4 Produits
Trier par :
Filtrer

Découvrez notre Product Guide BETA

Vous avez besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain débitmètre vortex?

A propos des débitmètres vortex

Les débitmètres vortex sont largement utilisés pour la mesure du débit massique. Avec Prowirl 200, l'utilisateur dispose d'un débitmètre vortex moderne qui mesure le débit volumique et possède aussi une sonde de température et un calculateur de débit.

Le Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex au monde à disposer de l'option de surveillance de la qualité de vapeur et d'émission d'un message d'alarme en cas de vapeur humide. Le Prowirl 200 peut également être utilisé pour des systèmes de surveillance de débit jusqu'à SIL 2 et SIL 3 et a été évalué et certifié selon IEC 61508 par l'organisme indépendant TÜV Rheinland.

Principe de mesure du débit vortex

Ce principe de mesure est basé sur l'observation d'un détachement de tourbillons après un obstacle placé dans un écoulement, par ex. un pilier de pont.

Les débitmètres vortex sont ainsi munis en leur centre d'un corps perturbateur. Sous l'effet de l'écoulement, des tourbillons se détachent derrière le corps perturbateur. La fréquence de détachement de ces tourbillons des deux côtés du corps perturbateur est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne.

Les tourbillons détachés engendrent localement une dépression dans le tube de mesure ; celle-ci est mesurée par un capteur capacitif et transmise sous forme d'un signal numérique linéaire à l'électronique.

Avantages

  • Utilisation universelle pour la mesure de liquides, gaz et vapeurs
  • Insensible aux variations de pression, masse volumique, température et viscosité
  • Grande stabilité à long terme : pas de dérive du point zéro et facteur K "à vie"
  • Grande dynamique de mesure de typ. 10:1 à 30:1 pour les gaz/vapeur, ou jusqu'à 40:1 pour les liquides
  • Grande gamme de température : -200 à +400 °C (+450 °C sur demande)

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs PDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
download icon Télécharger
document icon
Guide de la vapeur : production et distribution de la vapeur
Cette brochure donne un aperçu technique complet de ce qu'est la vapeur sous toutes ses formes, comment la mesurer, où et pourquoi elle est utilisée au sein des procédés industriels.
download icon Télécharger
document icon
Proline dans les industries (eBook) - uniquement en anglais
Produits innovants pour votre industrie
download icon Télécharger