Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimisez la récupération du soufre grâce à une mesure fiable de la température

Une mesure précise de la température dans les condenseurs, les réchauffeurs et les réacteurs aide à prévenir la condensation du soufre, à optimiser l'utilisation de l'énergie et à favoriser une récupération stable du soufre.

Industrie: Chimie
Raffinage du soufre

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Résumé

Le maintien du niveau de température approprié d'un bout à l'autre du process de récupération de soufre est essentiel pour parvenir à des performances efficaces et un fonctionnement stable du catalyseur. Les mesures de température au niveau du condenseur, du réchauffeur et du réacteur fournissent les informations nécessaires pour optimiser la récupération de soufre et détecter les écarts avant qu'ils n'affectent les performances de l'installation.

Les avantages : contrôle fiable du réchauffeur pour une récupération efficace du soufre

24 h sur 24, 7 j sur 7

de surveillance

des performances du réchauffeur et des conditions à l'entrée du réacteur

2–5 %

de réduction potentielle de la consommation d'énergie sous forme de vapeur

grâce au contrôle de température optimisé

0 %

de risque de condensation du soufre

en conditions de fonctionnement normales

Le défi : conserver des conditions optimales à l'entrée du réacteur

Dans les unités de récupération de soufre (SRU) par procédé Claus, le gaz de process doit être réchauffé avant chaque étape catalytique en réacteur. Le maintien du niveau de température approprié est essentiel pour assurer une récupération efficace du soufre et un fonctionnement stable de l'installation.

Si la température du gaz tombe en dessous du point de rosée, le soufre peut se condenser dans les conduites et sur les surfaces du catalyseur, ce qui provoque un encrassement, une désactivation du catalyseur et une augmentation de la perte de charge. Des températures trop élevées peuvent avoir un impact négatif sur l'équilibre de réaction, réduire le rendement de soufre et accélérer la dégradation du catalyseur.

Les opérateurs ont donc besoin de données de température fiables pour assurer la stabilité du process, maximiser l'efficacité de récupération et protéger les équipements critiques tout au long du process de réchauffement.

Notre solution : la mesure de la température comme variable de contrôle clé

La mesure de la température dans les unités de récupération du soufre n'est pas seulement un paramètre de surveillance. Il s'agit d'une variable de contrôle primaire (PV) pour assurer un fonctionnement efficace du réchauffeur. Des mesures précises tout au long du process fournissent les informations nécessaires pour maintenir des conditions optimales à l'entrée du réacteur, vérifier les performances de transfert de chaleur et identifier les écarts de process avant qu'ils n'affectent l'efficacité de la récupération du soufre.  La surveillance de la température en temps réel contribue également à la détection précoce des conditions anormales, telles que les dépôts sulfureux, les inefficacités de l'échangeur de chaleur et la désactivation du catalyseur.

Les points de mesure critiques s'étendent au-delà du réchauffeur en lui-même et procurent des informations précieuses sur le déroulement du process dans l'ensemble de l'unité de récupération du soufre :

  • La mesure de la température du condenseur aide à calculer la récupération de chaleur, à surveiller la récupération du soufre et à prévenir les phases de soufre doubles superflues ou les particules solides en suspension.
  • La mesure de la température du réchauffeur aide à déterminer l'énergie thermique transférée au gaz de process et les conditions d'entrée du gaz dans le réacteur catalytique.
  • La mesure et la détermination du profil de température dans le réacteur offrent une vision claire des performances du catalyseur, du comportement thermique et de la durée de vie restante du catalyseur.

Pour garantir un fonctionnement fiable, les solutions de mesure de la température doivent combiner précision élevée, temps de réponse rapides et étanchéité de process robuste. Une mesure précise de la température de l'entrée à la sortie aide à prévenir les dépôts sulfureux, facilite les calculs de récupération d'énergie et permet de réagir rapidement aux changements des conditions de process tout en assurant constamment un fonctionnement sûr et efficace.

Solutions de mesure de la température dans tout le réchauffeur pour les unités de récupération du soufre

Endress+Hauser propose une gamme complète de solutions de mesure invasive et non invasive de la température destinées aux applications de récupération du soufre. En fonction de l'opération de mesure prévue, les solutions vont des capteurs de température modulaires et des capteurs de température de surface aux protecteurs conçus pour des conditions de process exigeantes.

Une mesure précise de la température aux endroits clés dans tout le réchauffeur aide les opérateurs à assurer constamment un contrôle fiable de la température, à améliorer la stabilité du process et à contribuer à une récupération efficace du soufre d'un bout à l'autre du procédé Claus.

Conduite et piquage d'entrée du réchauffeur

  • Surveillez les performances du condenseur en amont, établissez des profils de température d'un bout à l'autre de la conduite d'entrée et détectez les éventuels risques de condensation de soufre au niveau du piquage d'entrée.
  • iTHERM SurfaceLine TM611 permet une surveillance non invasive précise de la température d'un bout à l'autre de la conduite, sans intrusion dans le process, et facilite l'évaluation de la dissipation de chaleur et du risque de condensation.
  • Au niveau du piquage d'entrée, iTHERM ModuLine TM151/TM152 assure une mesure invasive fiable de la température, avec des protecteurs résistants à la corrosion, pour surveiller avec précision le gaz de process et contribuer à l'intégrité des équipements.

Piquage de sortie du réchauffeur et conduites HP (CCP)

  • Vérifiez les conditions à l'entrée du réacteur, surveillez la qualité du flux gazeux et évaluez la chaleur transférée par le système vapeur haute pression.
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152 fournit une mesure de température invasive précise au niveau du piquage de sortie, ce qui aide à confirmer la stabilité des conditions de process avant la phase de catalyseur.
  • Sur les conduites de vapeur HP, iTHERM SurfaceLine TM611 contribue à la surveillance non invasive de la température pour les calculs d'équilibrage thermique et les évaluations d'efficacité du réchauffeur.

Côté enveloppe du réchauffeur et côté tuyauterie (CCP)

  • Suivez les gradients de température au démarrage et en fonctionnement, identifiez les points froids côté tuyauterie et facilitez la surveillance continue de l'intégrité des équipements.
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152 permet une mesure fiable de la température côté enveloppe, avec une technologie de capteur robuste conçue pour les conditions de process exigeantes.
  • iTHERM SurfaceLine TM691 assure une surveillance précise de la température des parois de tuyauterie dans les espaces restreints, et aide ainsi à détecter les inefficacités locales dans le transfert de chaleur. Ensemble, les deux solutions fournissent des informations précieuses sur les contraintes thermiques, les risques de dilatation différentielle et les performances globales du réchauffeur.
Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions connexes et technologie

Mesure de la température

Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

FAQ