Adeptly harness the power of Raman spectroscopy with the Raman Rxn2 analyzer. Designed for use in analytical laboratories with model transfer capabilities, the Raman Rxn2 is heavily relied on for routine sample identification, support of R&D projects, early process development, and scale-up settings for in situ analysis. Available as a benchtop or on a mobile wheeled cart, the Raman Rxn2 offers location convenience and portability for process development laboratories.
Food & Beverage: cultured meat, fermentation, oil or fat quality
Avantages
Reliable real-time, in situ measurements
Intuitive, embedded control software via touchscreen or remote interface
Convenience of a single base unit supporting up to four probes
Sequential operation for fast analysis per channel and programmable channel interrogation
Converts acquired Raman spectra into process knowledge using built-in multivariate predictors
Suitable for outputs into hazardous area/classified environments
Proven model transferability to process development and manufacturing scales
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Spectral resolution
Starter: 10 cm-1 (average) Base model (average): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Hybrid: 4 cm-1 (785 nm) average
Channels
Starter: Single channel Base Model: Up to four channels Hybrid: Up to two channels
Ambient temperature
Operating: 15 to 30 °C 59 to 86 °F Storage: -15 to 50 °C 5 to 122 °F
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Spectral resolution
Starter: 10 cm-1 (average) Base model (average): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Hybrid: 4 cm-1 (785 nm) average
Channels
Starter: Single channel Base Model: Up to four channels Hybrid: Up to two channels
Ambient temperature
Operating: 15 to 30 °C 59 to 86 °F Storage: -15 to 50 °C 5 to 122 °F
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .