Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de température industrielle : comment choisir entre sonde intrusive modulaire et mesure non intrusive ?

Pour la mesure de température industrielle, l’architecture modulaire permet d’adapter la sonde aux contraintes process. Lorsque l’ouverture du process n’est pas possible, la mesure de température non intrusive offre une alternative fiable et performante. Découvrez comment répondre à chaque application.

Deux collaborateurs Endress+Hauser qui comparent des sondes de température industrielles modulaires. ©Endress+Hauser

Mise en service d'une sonde de température industrielle modulaire.

Architecture modulaire

Pourquoi choisir une sonde modulaire intrusive pour vos mesures de température industrielle ?

Du capteur au transmetteur, en passant par les raccords et les matériaux spécifiques aux différents process, il existe une multitude de combinaisons pour mesurer la température au sein d’une même installation.

Une architecture modulaire, associée au bon transmetteur et au savoir-faire d’un fournisseur unique vous permet de créer une sonde sur-mesure standardisée mais configurable.

Optimisez la performance et la maintenance de votre installation, quelle que soit votre industrie et votre application. Avec un capteur modulaire, la mesure de température est fiable sur le long terme.

Sonde de température industrielle modulaire ©Endress+Hauser
Avantages

Les avantages d'une sonde de température modulaire intrusive

  • Une solution adaptée à votre application : le concept modulaire permet d’adapter précisément le capteur de température industriel au process (type d’élément sensible, longueur d’immersion, doigt de gant, raccord process), aux contraintes terrain et aux exigences réglementaires. Chaque point de mesure devient une solution sur mesure et sans compromis.
  • Une réduction des coûts sur le cycle de vie : l’interchangeabilité des composants et la standardisation limitent les coûts de maintenance, les stocks et temps d’arrêt, tout en optimisant le coût global du point de mesure.
  • Une standardisation et une évolutivité : une structure commune sur toute la gamme facilite la standardisation des installations et permet de faire évoluer la sonde en cas de changement de procédé ou d’exigence réglementaire, sans changer de gamme.
  • Une maintenance simplifiée et maîtrisée : la séparation entre capteur, mécanique et électronique permet des interventions ciblées, réduisant les temps d’arrêt et facilitant la maintenance sur site.
Séverine Wolak

La gamme iTHERM Moduline a été conçue pour fiabiliser les process de nos clients avec pas moins de cinq innovations brevetées Endress+Hauser permettant d’améliorer le temps de réponse, la sécurité ou encore la robustesse.

Séverine Wolak, Consultante Marketing Application - Experte Température, Endress+Hauser France
Capteurs

Nos capteurs de température industriels modulaires intrusifs

/

Choisir le bon capteur en fonction de mes besoins

Mesure non intrusive

Quand la mesure intrusive n’est pas possible : faire le choix du non intrusif

Vibrations, hautes pressions, zones ATEX ou explosives… Un capteur de température non intrusif est parfois nécessaire pour éviter l’abrasion, les fuites, la corrosion, les pertes de transfert de chaleur ou pour répondre aux exigences d’applications spécifiques (traitement de l’hydrogène, mesure de température au sein d’un échangeur thermique, distillation, surveillance de centrales électriques à vapeur, etc.). 

Avec une conception unique et innovante, le capteur de température de surface iTHERM SurfaceLine TM611 garantit un transfert de chaleur uniforme, sans perte de données avec un temps de réponse très rapide et comparable à une mesure intrusive, sans aucune modification de tuyauterie.

Ingénieur de recherche, TU Ilmenau

Notre étude montre que le temps de réponse du TM611 d'Endress+Hauser est meilleur que celui de nombreux capteurs de température invasifs à doigts de gant droits et qu'il présente moins d'erreurs de mesure à de faibles profondeurs d'immersion.

Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 permet l'intégration d'une mesure précise de la température - sans modification mécanique ni temps d'arrêt de l'installation. Une solution très intéressante pour notre production en cours.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH
Contact

Nous contacter

Avez-vous d’autres questions ? Souhaitez-vous des conseils sur la configuration ou choix de vos appareils pour la mesure de température ? Contactez-nous pour toutes questions ou tout besoin d’assistance.

FàQ

Foire aux questions