Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension afin de piloter le processus de déshydratation

Traitement des boues

     

L’extraction des boues au niveau du décanteur secondaire maintient une concentration constante de bactéries dans le bassin d’aération, nécessaire à son bon fonctionnement. Les principaux objectifs du traitement sont la réduction du volume des boues pour en limiter les quantités à stocker et leur stabilisation afin de stopper le processus de biodégradation, source de mauvaises odeurs. Le calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension permet de piloter le processus de déshydratation.

Avantages

  • Réduire le volume des boues pour en limiter les quantités à stocker

  • Stabiliser le volume des boues afin de stopper le processus de biodégradation

Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D

Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D ©Endress+Hauser

Le capteur permet de surveiller en temps réel l’évolution du voile de boue dans les clarificateurs afin d’optimiser l’extraction des boues.

 

 

  • Capteur d’interface ultrasonique, immergé dans le bassin

  • Gamme de mesure : 0,3-10 m

  • Nettoyage du capteur par essuie-glace (option).

Tout savoir sur le Turbimax CUS71D

Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D

Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D ©Endress+Hauser

Le capteur CUS51D mesure la concentration de solides en suspension dans les boues lors de leur extraction.

  • Gamme de mesure : 0-300 g/l

  • Etalonnage en 3 points pour s’adapter à la nature des boues

  • Système de nettoyage à l’air (option).

Tout savoir sur le Turbimax CUS51D

Mesure de débit de boues Promag W 400

Mesure de débit de boues Promag W 400 ©Endress+Hauser

Doté d’une technologie de mesure éprouvée pour tous les liquides électriquement conducteurs, le débitmètre électromagnétique Promag W 400 est utilisé pour la surveillance des liquides et des boues de la station d’épuration.

  • Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité

  • Large gamme de diamètres nominaux (DN 2 à 2400)

  • Passage intégral, pas de pièces mobiles, sans entretien

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 400

Mesure de niveau des réactifs

Mesure de niveau des réactifs ©Endress+Hauser

La mesure de niveau des différents réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement et la neutralisation des boues ou encore l’abattage des phosphates peut être réalisée par différents moyens selon la hauteur des cuves ou silos et de la nature du produit :

 

Calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension afin de piloter le processus de déshydratation ©Endress+Hauser

Traitement des boues

Capteur Turbimax CUS71D pour surveiller en temps réel l’évolution du voile de boue dans les clarificateurs ©Endress+Hauser

Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D

Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D ©Endress+Hauser

Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D

Mesure de débit de boues Promag L 400 ©Endress+Hauser

Mesure de débit de boues Promag L 400

Mesure de niveau des différents réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement et la neutralisation des boues ©Endress+Hauser

Mesure de niveau des réactifs

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements