Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instrumentation pour data centers : mesurer les fluides pour surveiller vos installations

L'essor fulgurant de l'IA et du calcul haute performance (HPC) impose une nouvelle donne aux data centers. Face à la densification de vos équipements, la maîtrise des fluides (eau, fluides frigorigènes, pression, température) n'est plus une simple option technique : c'est le cœur de votre infrastructure.

Instrumentation pour Data Centers

Prenez les commandes de vos fluides critiques : remplissez le formulaire ci-dessous. Un spécialiste Endress+Hauser vous recontactera sous 24h à 48h.

Endress+Hauser, spécialiste de l’instrumentation industrielle pour les fluides critiques, vous accompagne pas à pas pour équiper votre installation. Notre objectif est clair : vous aider à répondre à vos trois défis majeurs que sont la fiabilité absolue, la sécurité des infrastructures et le contrôle rigoureux de votre performance énergétique.

Data Center ©Endress+Hauser

Des infrastructures sous haute tension : vos défis actuels

Le pilotage d’un data center repose sur un équilibre de plus en plus complexe entre puissance de calcul, dissipation thermique et contraintes environnementales.

  • La criticité du refroidissement : Avec la montée en charge des serveurs, le moindre écart de température, de débit ou de pression peut provoquer des surchauffes immédiates ou des arrêts non planifiés.
  • La pression réglementaire : Optimiser le PUE (Power Usage Effectiveness) est devenu une obligation légale et économique, tout comme la gestion stricte de la consommation d'eau (WUE) et la valorisation de la chaleur fatale.
  • La visibilité opérationnelle : Sans données fiables et précises en temps réel, il est impossible de piloter efficacement des boucles de refroidissement de plus en plus complexes.

Fiabilité, sécurité et contrôle énergétique : vos 3 leviers de performance

Pour transformer ces contraintes en opportunités opérationnelles, Endress+Hauser déploie une instrumentation de pointe spécifiquement adaptée aux exigences des data centers.

Fiabiliser vos installations et garantir la continuité de service

Une surveillance continue permet de passer d'une maintenance réactive à une stratégie prédictive. En mesurant précisément le débit, la pression et la température, vous détectez une surchauffe, une perte de charge anormale ou une dérive hydraulique en amont, bien avant la panne critique.

L'innovation Heartbeat Technology : Embarquée nativement dans nos instruments, cette technologie fait entrer votre maintenance dans l'ère du "zéro downtime" : une exploitation continue, sans interruption de et sans compromis sur la performance. Elle assure un auto-diagnostic continu de l'état de santé de vos capteurs (couverture de défaillance >90%) et permet un contrôle de bon fonctionnement sans aucune interruption de vos boucles de refroidissement. Vous éditez des rapports de conformité clairs en un clic, éliminant ainsi les risques de dérive invisible.

Sécuriser les équipements via la qualité des fluides

La durabilité de vos échangeurs dépend directement de la qualité de l'eau et des fluides caloporteurs. Nos solutions d'analyse (pH, conductivité) préviennent les risques de corrosion, d’entartrage et d’encrassement, protégeant ainsi vos investissements sur le long terme.

Maîtriser l'énergie et optimiser le PUE

Le refroidissement est le premier poste de consommation d'énergie indirecte. Grâce à des compteurs d'énergie thermique ultra-précis et un suivi des débits en temps réel, vous ajustez la circulation des fluides au strict besoin des serveurs, limitant ainsi le gaspillage énergétique.

Instrumentation : la clé du pilotage énergétique et thermique des datacenters

/

Un projet de modernisation ou de construction ?

Donnez une meilleure visibilité à vos procédés et anticipez les dérives avant qu’elles n'impactent votre exploitation.

Prenez les commandes de vos fluides critiques : remplissez le formulaire ci-dessous. Un spécialiste Endress+Hauser vous recontactera sous 24h à 48h.

L’expertise Endress+Hauser : un accompagnement sur mesure dans la durée

Qu'il s'agisse d'une infrastructure neuve ou d'un retrofit complexe avec de fortes contraintes d'espace (comme le passage au Liquid Cooling ou Immersion Cooling), nos équipes s'adaptent à vos réalités terrain à chaque étape de votre projet.

Ingénierie & Conception : dimensionner sans surcoût

  • Votre défi terrain : Définir précisément les points de mesure critiques sur vos boucles de refroidissement et choisir les bonnes technologies sans surdimensionner vos installations.
  • L'accompagnement Endress+Hauser : Nos ingénieurs experts vous épaulent dès la phase de design (Greenfield ou retrofit). Nous validons la faisabilité technique et sélectionnons les capteurs les plus adaptés à vos contraintes d'espace et de débit.

Intégration & Connectivité : faire parler vos capteurs

  • Votre défi terrain : Faire remonter des données fiables et sécurisées en temps réel vers vos outils de supervision, sans complexifier l'architecture informatique.
  • L'accompagnement Endress+Hauser : Tous nos instruments intègrent les protocoles standards du bâtiment et de l'industrie (Modbus, BACnet, EtherNet/IP). Grâce à la Heartbeat Technology, nos capteurs s'auto-diagnostiquent en continu et envoient des alertes claires directement à votre GTC ou DCIM.

Pérennité & Métrologie : garantir la précision de vos KPIs

  • Votre défi terrain : Assurer la fiabilité historique de vos indicateurs de performance (PUE, WUE) pour vos rapports d'audit énergétique et réglementaires.
  • L'accompagnement Endress+Hauser : Nous sécurisons vos mesures dans le temps grâce à des services de métrologie sur site. Nos techniciens assurent la calibration, la vérification et la maintenance de vos compteurs d'énergie thermique et capteurs d'analyse sans perturber le fonctionnement de vos serveurs.
Séverine Wolak

La gamme iTHERM Moduline a été conçue pour fiabiliser les process de nos clients avec pas moins de cinq innovations brevetées Endress+Hauser permettant d’améliorer le temps de réponse, la sécurité ou encore la robustesse.

Séverine Wolak, Consultante Marketing Application - Experte Température, Endress+Hauser France
FAQ

FAQ : Instrumentation et performance des data centers

Prêt à sécuriser et optimiser votre Data Center ?

Ne laissez pas une dérive de mesure impacter la disponibilité de vos serveurs ou s'envoler votre facture énergétique. Discutons dès aujourd'hui de vos contraintes techniques et réglementaires.

Remplissez notre formulaire de contact pour :

  • Évaluer votre installation actuelle avec l'aide d'un ingénieur expert.
  • Obtenir des recommandations techniques adaptées à vos boucles de refroidissement.
  • Recevoir une étude personnalisée pour l'optimisation de vos mesures énergétiques

Prenez les commandes de vos fluides critiques : remplissez le formulaire ci-dessous. Un spécialiste Endress+Hauser vous recontactera sous 24h à 48h.