Top News 2016 :
Pas moins de 5 innovations

Focus sur les nouveautés produits

Grâce à ses innovations produits, Endress+Hauser permet :
- d'assurer la sécurité des process chimiques, pétroliers et gaziers
- d'accroître la disponibilité des installations en agroalimentaire et sciences de la vie
- d'augmenter l’efficacité des installations de traitement des eaux

L'avenir du radar dans les applications de mesure

Micropilot NMR81 : L'avenir du radar dans les applications de mesure ©Endress+Hauser

En tant que leader technologique en instrumentation de process, nous avons été à l’origine de nombreux standards en niveaumétrie au cours des 60 dernières années. Notre portfolio diversifié propose une technologie de mesure adaptée à toutes les applications.
Avec notre dernière innovation - le radar
80 GHz pour la mesure de niveau sur liquides lors de transactions commerciales - même les exigences les plus élevées des applications complexes de jaugeage de cuves sont satisfaites.

Téléchargez le communiqué de presse complet sur le premier radar 80 GHz au monde

En savoir plus sur le Micropilot NMR81

Capteur de conductivité numérique à 4 électrodes - Memosens CLS82D

Capteur de conductivité numérique à 4 électrodes - Memosens CLS82D ©Endress+Hauser

Le capteur CLS82D avec technologie Memosens a été conçu pour mesurer la conductivité dans de nombreuses applications, dans les industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire, comme :

  • La gestion de la séparation des produits lors des Nettoyages En Place

  • La chromatographie

  • La fermentation

Téléchargez le communiqué de presse complet sur le Memosens CLS82D

En savoir plus sur le Memosens CLS82D

LE Radar pour l’eau !

Micropilot FMR10/FMR20: LE Radar pour l’eau ! ©Endress+Hauser

Endress+Hauser frappe un grand coup sur le marché de l’eau en proposant une mesure de niveau par radar d’une rare simplicité d’utilisation et d’un rapport performance-prix inégalé. Proposés en deux versions, Micropilot FMR10 et Micropilot FMR20, ces radars sont un concentré d’innovations, comme un unique composant RF embarqué pour une taille de sonde vraiment adaptée et la technologie Bluetooth® pour une mise en service à distance sans aucun outil additionnel.

Téléchargez le communiqué de presse complet sur les Micropilot FMR10/FMR20 – Innovation et efficacité

En savoir plus sur LE Radar pour l’eau

Analyseurs colorimétriques : Liquiline System CA80NO, FE, CR

Analyseurs colorimétriques : Liquiline System CA80NO, FE, CR ©Endress+Hauser

Endress+Hauser continue le renouvellement de sa gamme d'analyseurs colorimétriques avec la mesure de nitrites, de fer et de chromates. Tous les paramètres sont basés sur la même plateforme combinant mesures de haute précision avec une manipulation et une maintenance simples. Le Liquiline System et ses préparations d’échantillons sont conçus pour répondre aux exigences des points de contrôles critiques en usine d'eau potable et en station de traitement des eaux usées.

Téléchargez le communiqué de presse complet sur les analyseurs colorimétriques : Liquiline System CA80NO, FE, CR

Cette vidéo montre comment le capteur Memosens CLS82D utilise le principe de mesure à 4 électrodes pour atteindre une précision maximale sur une large gamme de mesure de conductivité et pourquoi il est parfaitement adapté aux applications hygiéniques.

Le Micropilot NMR81 avec son antenne lentille drip-off unique et sa fréquence d’émission génère un angle d’émission étroit de 3°. La technologie 80GHz est extrêmement fiable, même dans de hauts réservoirs étroits ou à proximité des parois du réservoir

En direct de Top News 2016 : Les dernières évolutions du Groupe Endress+Hauser ©Endress+Hauser
En direct de Top News 2016 : Les dernières évolutions du Groupe Endress+Hauser ©Endress+Hauser
En direct de Top News 2016 : Les dernières évolutions du Groupe Endress+Hauser ©Endress+Hauser
En direct de Top News 2016 : Les dernières évolutions du Groupe Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Téléchargements