L'instrumentation complète d'une plate-forme FPSO
Lorsque l'on extrait du pétrole des profondeurs de l'océan, la production se fait en mer
D'après les estimations, l'équivalent de 85 milliards de barils de pétrole reposerait au large des côtes angolaises. Les gisements, cependant, sont à une grande profondeur. Il y a une vingtaine d'années encore, leur exploitation aurait été impossible ou beaucoup trop coûteuse. Le progrès technique et les prix croissants ont changé la donne.
Le groupe pétrolier Total travaille au projet d'exploitation d'un champ pétrolifère : Pazflor, qui devrait fournir 220 000 barils de pétrole par jour. Un projet dans lequel l'unité FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Unit) joue un rôle-clé.
Le Pazflor en quelques chiffres
325 mètres de long sur 61 mètres de large et 32 mètres de hauteur
Un poids de plus de 120 000 tonnes
Une capacité de traitement de 220 000 barils de pétrole brut par jour
Les quartiers peuvent accueillir 220 personnes
Un coût de 2,3 milliards de dollars
Responsable de la branche Activités internationales, Ingo Knudsen est chargé du suivi des constructeurs navals et fournisseurs d'équipements pour navires, un secteur qui a pris une grande importance pour Endress+Hauser. Les appareils Endress+Hauser mesurent le niveau, la pression, le débit et la température.
Le Pazflor extrait du pétrole qui s'est formé au cours de deux ères très éloignées et possède des propriétés très différentes. C'est pourquoi la superficie équivalant à trois terrains de football abrite deux lignes de traitement. L'extraction a lieu à des profondeurs allant de 600 à 1200 mètres par 49 forages de production et d'injection.
Une parfaite maîtrise des principaux process
Le process le plus important à bord d’une plate-forme FPSO est la séparation. Le séparateur a pour fonction de séparer ces différents composants les uns des autres. Pour être en mesure de commander correctement ce process, il faut pour ainsi dire «regarder» à l’intérieur du séparateur.
Cette solution appelée «Profile Vision» repose sur la mesure du niveau et de la densité par radio-isotopes. Les détecteurs situés à l’extérieur du séparateur enregistrent la densité de différents niveaux. Un logiciel développé par Endress+Hauser évalue les signaux avant de les convertir en un modèle tridimensionnel.
Sans une surveillance exacte de cette couche, la présence d'eau peut poser problème pour le traitement du pétrole ou pire encore du pétrole risquerait de pénétrer dans l'environnement.
Le projet Pazflor est exemplaire par son internationalité : le propriétaire de la plateforme de production est Total E&P Angola. D'importantes décisions ont été prises depuis le siège parisien du groupe pétrolier. Et l'unité FPSO a été lancée depuis le chantier naval coréen DSME qui a planifié la totalité des constructions navales. Les spécialistes de Corée du Sud, d'Allemagne, des États-Unis et de France se sont investis dans ce projet.
« Profile Vision », l'oeil à l'intérieur de la cuve
La séparation est le principal process à bord d'une FPSO. Le pétrole brut doit être séparé de l'eau, du sable et du gaz. «Profile Vision» permet de visualiser l'évolution des couches dans le séparateur par la mesure par radio-isotopes du niveau et de la densité.
Contact us
Are you interested in our offering? Would you like to discuss about your application?