Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mesure de niveau par radar dans des cellules de stockage étroites

Park & Bellheimer AG optimise ses procédures logistiques avec des radars de mesure de niveau ultra modernes

La possibilité de surveiller en continu les niveaux dans quatre silos de malt, même en cours de remplissage, a permis d’optimiser les procédures de production de la brasserie Bellheimer et d’assurer un haut niveau de qualité constant du produit final.
En plus de l’eau et du houblon, du malt d’un haut niveau de qualité constant est nécessaire pour obtenir une bonne bière. La brasserie Bellheimer stocke son malt dans quatre cellules. Afin de préserver une qualité homogène, le produit extrait des cellules de stockage est mélangé et alimente le process. Il fallait donc un système de mesure simple et fiable pour déterminer les niveaux.

Park & Bellheimer AG optimise ses procédures logistiques avec des radars de mesure de niveau ultra modernes ©Endress+Hauser

Résultats

  • Des mesures exactes, même en cours de remplissage avec de fortes émissions de poussière

  • Qualité constante du malt

  • Norme de qualité élevée garantie pour le produit final

Michael Reichling
Directeur du Service de maintenance

Il existe certainement différentes options pour mesurer les niveaux ici. La meilleure consiste à installer un instrument et à ne plus en entendre parler ensuite.

Michael Reichling, Directeur du Service de maintenance
Bellheimer

Défis de l’utilisateur

  • Mesure de niveau dans des cellules étroites et hautes (2,5 x 5,5 m et 5,5 x 5,5 m, 16 m de haut chacune)

  • Produit léger (malt) avec constante diélectrique faible

  • Mesure en cours de fonctionnement, y compris remplissage

Grâce à l’extension du produit avec une antenne DN 100, la tâche de mesure a pu être réalisée au moyen de l’instrument de base économique et efficace Micropilot FMR56. L’antenne DN 100 combine une meilleure concentration des ondes radar (angle d’émission 8°) et une dynamique de signal élevée. La conception des instruments de la nouvelle génération de radars FMR5x permet un rendement de signal supplémentaire de 10 dB.
Avec ces propriétés, le Micropilot est capable de mesurer sans problème dans des cellules en béton étroites, même pendant les opérations de remplissage et jusqu’au fond de la cellule.

Le nouveau concept de gestion des données du FMR56 facilite la duplication des paramètres des instruments via l’afficheur.
Cette possibilité a permis de réduire considérablement le délai de mise en service des quatre instruments.

Composants de la solution

  • 4 radars de niveau Micropilot FMR56 avec antenne DN 100

  • transmetteurs RN221N-B1 avec unités d’alimentation

  • 4 prestations de mise en service XD22AB-A1AA3 (n’ont pas été nécessaires car le client a effectué lui-même la mise en service !)

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable